StarTech.com

DVI naar HDMI Video Converter met Audio

Sluit een DVI-D-bron met RCA-audio aan op een HDMI®-monitor/televisie

Productcode: DVI2HDMIA

  • DVI-D-video met RCA-audio via een enkele HDMI-kabel
  • Ondersteunt HD-resolutie van 1080p (1920x1080)
  • Ondersteunt 2-kanaals (stereo) RCA-audio
Bekijk meer
  • Compacte uitvoering
  • Robuuste metalen behuizing
118,99 € EUR exc BTW
143,98 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang Audio RCA
DVI-D
AV-uitgang HDMI
Industriestandaarden Standaard HDMI®, voldoet aan HDCP
Prestaties
Bandbreedte 225MHz
Maximale digitale resoluties 1080p / 1920x1080
Maximale overdrachtsnelheid 2,25 Gbit/s
Ondersteunde resoluties 480i,576i,1080i Interlaced(50-60Hz)
480p,576p,720p,1080p Progressive(50-60Hz)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Type connector(en) 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Input
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
2 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Input
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie DVI-signaal dient DVI-D te zijn (alleen digitaal).
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power-indicator
1 - Verbindingsindicator
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.5A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25.5 mm [1 in]
Gewicht product 113 g [4 oz]
Hoogte product 6.8 cm [2.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 88 mm [3.5 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 12.3 cm [4.8 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 362 g [12.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DVI-HDMI-converter
1 - Voedingsadapter
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10
3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
HDMI naar DVI-D adapter - M/F
HDMIDVIMF
HDMI naar DVI-D adapter - M/F

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

Accessoires