StarTech.com

HDMI naar Composiet Converter met Audio

Zet een HDMI®-signaal met bijbehorende audio om naar composiet-video voor gebruik met oudere televisies en beeldschermen

Productcode: HD2VID

  • Zet een HDMI®-bron om naar NTSC of PAL
  • Zet HDMI-audio om naar analoge stereo RCA-audio
  • Ondersteuning voor HDTV-resoluties tot 720p (PC tot 1280x800)
Bekijk meer
  • Beeldformaat underscan / overscan
  • Adaptieve contrastverbetering
  • Ondersteuning voor resoluties van 480i/576p
219,99 € EUR exc BTW
266,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang Audio RCA
Composite
Industriestandaarden Standaard HDMI, DVI 1.0
Prestaties
Audiospecificaties Ingang - LPCM 2-kanaals, 48kHz
Uitgang - stereo L/R
Ondersteunde resoluties Input
TV - 720p, 576p, 480p @ 60Hz
PC - 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz
Output
480i, 576p
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Output
1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Output
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.3 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 3
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 64 mm [2.5 in]
Gewicht product 81 g [2.9 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Wit
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 12.3 cm [4.8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 321 g [11.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI® naar Composiet Converter
1 - Universele voedingsadapter (N-A/VK/EU/AU)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Composiet en S-Video naar VGA Video Converter
VID2VGATV
Composiet en S-Video naar VGA Video Converter

Converteer en pas de schaal van een composiet of S-Video-signaal aan voor afspelen op een VGA-monitor

277,99 € exc BTW
336,37 € inc BTW
Hoge Resolutie VGA naar Composiet of S-Video Converter
VGA2VID
Hoge Resolutie VGA naar Composiet of S-Video Converter

Sluit een PC met VGA-uitgang aan op een TV met S-Video of composiet video

133,99 € exc BTW
162,13 € inc BTW
HDMI naar VGA Video Converter met Audio
HDMI2VGA
HDMI naar VGA Video Converter met Audio

Sluit HDMI-apparaten aan op een VGA-monitor met afzonderlijke stereo-audio

247,99 € exc BTW
300,07 € inc BTW