StarTech.com

Compacte HDMI naar VGA adapter / converter met audio - 1920x1080

Deze zeer mobiele adapter is de ideale reisgenoot voor uw Chromebook of Ultrabook laptop

Productcode: HD2VGAMICRA

  • Vergroot de compatibiliteit van uw HDMI geschikte Ultrabook of Chromebook door VGA-ondersteuning toe te voegen
  • Probleemloze configuratie met plug & play installatie
  • Maximale mobiliteit dankzij compact en lichtgewicht design
Bekijk meer
  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200 (1080p)
  • Onopvallende 3,5 mm audio-uitgang
40,99 € EUR exc BTW
49,60 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang VGA
Chipsetcode Chrontel - CH7101A-BF
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals stereo (3,5 mm)
Maximale digitale resoluties 1900x1200 @ 60Hz
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Deze converter is niet compatibel met Mac computers met Intel HD 4000 kaarten (Mac Mini). Als specifieke ondersteuning voor deze apparaten biedt StarTech.com de Mac Mini-naar-VGA-adapter - MCHD2VGA.

Deze adapter kan geen digitaal gecodeerde content weergeven.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 21 mm [0.8 in]
Gewicht product 8 g [0.3 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 62.3 mm [2.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 17.8 cm [7 in]
Package Width 81 mm [3.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 38 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Compacte HDMI-naar-VGA-adapter
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080

Sluit een met HDMI® uitgeruste laptop, ultrabook of pc aan op uw VGA-beeldscherm of -projector

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p
HD2VGAMICRO
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p

Sluit een HDMI-apparaat/computer aan op een VGA-beeldscherm of projector met deze slanke adapter die bij uitstek geschikt is voor Chromebooks / laptops / ultrabooks

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
HDMI naar VGA Video Converter met Audio
HDMI2VGA
HDMI naar VGA Video Converter met Audio

Sluit HDMI-apparaten aan op een VGA-monitor met afzonderlijke stereo-audio

247,99 € exc BTW
300,07 € inc BTW

Accessoires