StarTech.com

HDMI naar VGA video adapter / converter met audio voor desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Zet een HDMI®-videosignaal om naar VGA met afzonderlijke audio-uitgang

Productcode: HD2VGAA2

  • Ondersteuning van resoluties tot 1080p
  • 2-kanaals analoge audio-output
  • Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
  • Compacte en lichte uitvoering
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang 3,5 mm stereoaudio
VGA
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals
Maximale analoge resoluties 1920x1080
Maximale digitale resoluties 1920x1080
Ondersteunde resoluties 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input
1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 36 g [1.3 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 25 cm [9.8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 18 cm [7.1 in]
Package Width 80 mm [3.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 66 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI® naar VGA Adapter Converter

Certificaties

Verwante producten

HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080

Sluit een met HDMI® uitgeruste laptop, ultrabook of pc aan op uw VGA-beeldscherm of -projector

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p
HD2VGAMICRO
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p

Sluit een HDMI-apparaat/computer aan op een VGA-beeldscherm of projector met deze slanke adapter die bij uitstek geschikt is voor Chromebooks / laptops / ultrabooks

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
91 cm HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM3
91 cm HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer kabelwarboel en adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze korte 91 cm adapterkabel

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM6
1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 1,8 m adapterkabel

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
3 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM10
3 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer adapters door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 3 m adapterkabel

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter met audio - 1920x1080
HD2VGAMICRA
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter met audio - 1920x1080

Deze zeer mobiele adapter is de ideale reisgenoot voor uw Chromebook of Ultrabook laptop

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
HDMI naar VGA Video Converter met Audio
HDMI2VGA
HDMI naar VGA Video Converter met Audio

Sluit HDMI-apparaten aan op een VGA-monitor met afzonderlijke stereo-audio

247,99 € exc BTW
300,07 € inc BTW
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200

Bewaar deze compacte adapter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

108,99 € exc BTW
131,88 € inc BTW

Accessoires