StarTech.com

MHL Adapter Converter – Micro USB naar HDMI

Sluit uw mobiele apparaat met MHL™-aansluiting aan op een HDTV, monitor of projector met HDMI®

Productcode: MHD2HDF

  • 1080p videoweergave
  • Ondersteuning voor digitale audio
  • Gelijktijdig opladen van een mobiel apparaat wanneer het is aangesloten via een (niet meegeleverde) Micro USB-kabel
Bekijk meer
  • Afstandsbediening van uw HDTV met CEC-functionaliteit via uw mobiele apparaat
  • Compact en makkelijk te vervoeren
  • Doorgave van HDCP
0,00 € EUR exc BTW
0,00 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang Micro USB (MHL)
AV-uitgang HDMI
Chipsetcode Silicon Image - SiI9292CNUC
Industriestandaarden MHL 1 geactiveerd
Prestaties
Audiospecificaties 192 KHz 7.1-kanaals surround
Maximale digitale resoluties 1080p
Maximale kabellengte 5 m [16.4 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - MHL™ (5-polig, USB Micro B) Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (4°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 20 g [0.7 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 15 cm [5.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - MHL™ naar HDMI® Adapter

Certificaties

Accessoires