StarTech.com

Samsung Galaxy MHL adapter / converter - 11-polige micro USB naar HDMI

Sluit uw voor MHL geschikt, Samsung Galaxy mobiele apparaat aan op een HDTV, monitor of projector via HDMI®

Productcode: MHD2HDF11

  • 1080p videoweergave
  • Ondersteuning voor digitale audio
  • Werkt met MHL 2.0 apparaten (Samsung S3, S4, S5, Note 2, Note 3 en toekomstige MHL 11-polige apparaten)
Bekijk meer
  • Gelijktijdig opladen van een mobiel apparaat wanneer het is aangesloten via een (niet meegeleverde) Micro USB-kabel
  • RCP (Remote Control Protocol) voor de bediening van uw tv met uw mobiele apparaat op HDTV's die CEC of Anynet TV ondersteunen
  • Compact en makkelijk te vervoeren
32,99 € EUR exc BTW
39,92 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

De MHD2HDF11 Samsung Galaxy MHL™-adapter is een actieve micro USB naar HDMI® videoadapter waarmee u een Samsung Galaxy 11-polige, voor MHL 2.0 geschikte smartphone of tablet (S3, S4, S5, Note 2, Note 3 of toekomstige 11-polige MHL-apparaten) kunt aansluiten op een niet voor MHL geschikte HDTV, scherm of projector via HDMI.

De adapter vergemakkelijkt de aansluiting van uw voor MHL 2.0 geschikte smartphone op een groot scherm en het delen van uw foto's, video (met ondersteunende audio) en andere op uw mobiele apparaat opgeslagen inhoud op een groot scherm. Voor extra comfort ondersteunt het mobiele adapterapparaat RCP (Remote Control Protocol), waarmee u de afstandsbediening van uw tv kunt gebruiken voor de bediening van uw smartphone, bij tv's die zijn uitgerust met CEC of Anynet+.

Voor maximale video- en audiokwaliteit ondersteunt deze 11-polige MHL HDMI-adapter een uitgangsresolutie van 1080p en 7.1-kanaals digitale audio, waardoor de multimedia-ervaring wordt geoptimaliseerd.

Deze compacte, actieve adapter heeft een micro USB-poort aan de zijkant voor het gemakkelijk gelijktijdig laden van uw aangesloten mobiele apparaat, zodat het altijd gebruiksklaar is.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Geef high-definition inhoud weer op een tv of projector vanaf uw Samsung mobiele apparaat, met MHL naar HDMI conversie
  • Houd uw mobiele apparaat geladen, terwijl u aangesloten bent met gelijktijdige voeding

Toepassingen

Sluit uw mobiele apparaat met Mobile High-Definition Link (MHL™) aan op een tv-toestel, monitor of projector via HDMI

Bekijk video met bijbehorende audio or foto’s op een groot beeldscherm via HDMI

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
Chipsetcode Silicon Image - SiI9292CNUC
Convertertype Mobiele converter
Industriestandaarden Geschikt voor MHL 2.0
Uitgangssignaal HDMI
Prestaties
Audiospecificaties 192 KHz 7.1-kanaals surround
Maximale digitale resoluties 1080p
Maximale kabellengte 5 m [16.4 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - MHL™ (11-polig, Mobile High-Definition Link) Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (4°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Gewicht product 17 g [0.6 oz]
Hoogte product 11 mm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 180 mm [7.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 32 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - MHL™ naar HDMI® Adapter

Certificaties

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Mobile High-Definition Link (MHL) allows a standard USB connector to carry digital video signals. To use the MHL output from a mobile device using a micro-USB connector, the MHL output must be converted by using an MHL adapter. MHL can only be adapted to HDMI.

Although many mobile devices use the micro-USB connector and the MHL adapters can plug into your mobile device, the mobile device still requires MHL support. MHL support is a hardware specification on your mobile device, and it cannot be resolved by applying updates of any type.

To determine if your mobile device supports MHL, research the manufacturer specifications for your mobile device. You can also search for your device on the following website: http://www.mhltech.org/devices.aspx.

To make sure that you select the correct adapter, you need to determine if you are using a 5-pin or 11-pin micro-USB. This information can usually be found with the MHL specification on your mobile device. 

Different types of Samsung devices that use an 11-pin micro-USB require external power to perform the conversion. First-generation Samsung MHL 2.0 requires external power, whereas the second generation does not. A passive 11-pin cable can be used with second-generation Samsung mobile devices.

StarTech.com 5-pin and 11-pin adapters have a micro-USB receptacle to provide additional power to the mobile device. You can use a standard micro-USB cable with a USB charger to power the converter.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an MHL adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Mobile device

  • Display

  • Video cables (if required)

To test your setup components, try the following:

  • Use the mobile device, display, and video cables in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different mobile device, display, and video cables in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

Note: You should avoid using adapters to further convert the HDMI signal. If you need to further convert the HDMI signal, make sure that all of the adapters and displays are compatible with the output resolution of the mobile device.

When you test your setup, make sure that the following is true:

  • Your mobile device is MHL compliant. For more information, navigate to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mhl_compliance.

  • The correct source is selected on your display.

  • The display is compatible with at least 1080p.