StarTech.com

Micro HDMI naar VGA Adapter Converter voor Smartphones / Ultrabook / Tablet - 1920x1080

Sluit een smartphone of tablet met Micro HDMI®-aansluiting aan op uw VGA-beeldscherm of -projector

Productcode: MCHD2VGAE2

  • Maximale resolutie van 1920x1080 (1080p)
  • Geen externe voedingsadapter nodig
42,99 € EUR exc BTW
52,02 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

De MCHD2VGAE2 HDMI® micro naar VGA adapter/converter zet een HDMI® micro-videosignaal van uw smartphone, ultrabook of tablet actief om voor gebruik op een VGA-projector of -beeldscherm.

De HDMI Micro VGA Adapter ondersteunt video-resoluties tot 1080p, waardoor het een handige optie is voor HD-toepassingen. Het is compact uitgevoerd en er is geen externe voeding voor nodig, wat het tot een compacte en draagbare oplossing maakt die gemakkelijk als accessoire is mee te nemen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Eenvoudige plug-and-play adapter voor een snelle en probleemloze installatie
  • Compact ontwerp waarvoor geen externe voedingsadapter nodig is, een handige en draagbare oplossing

Toepassingen

Voor het aansluiten van apparaten met HDMI micro-aansluiting zoals uw smartphone, ultrabook of tablet op een VGA-projector of -beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Nee
AV-ingang Micro HDMI
AV-uitgang VGA
Industriestandaarden High Speed HDMI®
Poorten 1
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920x1200
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteunde resoluties 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Micro HDMI (19-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 40% tot 85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 25.3 g [0.9 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 255 mm [10 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 33 g [1.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Micro HDMI® naar VGA Adapter Converter

Certificaties

Verwante producten

Micro HDMI naar VGA adapter / converter met audio voor smartphones / ultrabooks / tablets - 1920x1080
MCHD2VGAA2
Micro HDMI naar VGA adapter / converter met audio voor smartphones / ultrabooks / tablets - 1920x1080

Zet een HDMI® micro-videosignaal om naar VGA met afzonderlijke audio-uitgang

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080

Sluit een met HDMI® uitgeruste laptop, ultrabook of pc aan op uw VGA-beeldscherm of -projector

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p
HD2VGAMICRO
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p

Sluit een HDMI-apparaat/computer aan op een VGA-beeldscherm of projector met deze slanke adapter die bij uitstek geschikt is voor Chromebooks / laptops / ultrabooks

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
HDMI naar VGA video adapter / converter met audio voor desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAA2
HDMI naar VGA video adapter / converter met audio voor desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Zet een HDMI®-videosignaal om naar VGA met afzonderlijke audio-uitgang

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter met audio - 1920x1080
HD2VGAMICRA
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter met audio - 1920x1080

Deze zeer mobiele adapter is de ideale reisgenoot voor uw Chromebook of Ultrabook laptop

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
HDMI naar VGA Video Converter met Audio
HDMI2VGA
HDMI naar VGA Video Converter met Audio

Sluit HDMI-apparaten aan op een VGA-monitor met afzonderlijke stereo-audio

247,99 € exc BTW
300,07 € inc BTW
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200

Bewaar deze compacte adapter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

108,99 € exc BTW
131,88 € inc BTW
91 cm HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM3
91 cm HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer kabelwarboel en adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze korte 91 cm adapterkabel

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM6
1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 1,8 m adapterkabel

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
3 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM10
3 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer adapters door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 3 m adapterkabel

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW

Accessoires