Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMicro HDMI naar VGA adapter / converter met audio voor smartphones / ultrabooks / tablets - 1920x1080
Zet een HDMI® micro-videosignaal om naar VGA met afzonderlijke audio-uitgang
Productcode: MCHD2VGAA2
- Ondersteunt output-resoluties tot 1920x1080
- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Compact, licht van gewicht en draagbaar
- Ondersteund op ieder VGA-scherm, waaronder televisies en projectoren
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met de MCHD2VGAA2 Micro HDMI® naar VGA videoadapter kunt u een smartphone of tablet die inhoud uitvoert via een Micro HDMI-connector, op een VGA-scherm (televisie, monitor, projector) aansluiten. Daarnaast biedt de adapter een discrete 2-kanaals analoge audio-output vanaf de Micro HDMI®-bron.
Deze veelzijdige adapter ondersteunt een hoge definitie-output, waaronder 1080p voor HDTV-aansluitingen, en maximaal 1920x1080 voor VGA-computerschermen.
De MCHD2VGAA2 Micro HDMI®-naar-VGA-videoadapter wordt gedekt door een tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.
StarTech.com Voordeel
- Voegt waarde toe aan een ultrabook, tablet of smartphone met Micro HDMI®-output door de compatibiliteit uit te breiden naar normale VGA-schermen (televisie, monitor, projector)
- Bespaart tijd en trubbel om een stopcontact/voedingsbron te vinden, omdat er geen externe voedingsadapter nodig is
Toepassingen
Sluit uw smartphone of tablet aan op een VGA-projector of -scherm in vergaderzalen, hotelkamers, op kantoor of thuis
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2465236 | |
Tech Data - Netherlands | 4428269 | |
UPC Code | 065030851008 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Actief | |
Audio | Ja | |
Convertertype | Formaatomzetting | |
Industriestandaarden | HDMI®, HDCP | |
Prestaties | ||
Audiospecificaties | 2-kanaals | |
Maximale analoge resoluties | 1920x1080 | |
Maximale digitale resoluties | 1920x1080 (1080p) @ 60Hz | |
Ondersteunde resoluties | 1920x1080 (1080p) @ 60Hz | |
Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - Micro HDMI (19-polig) Mannelijk Input | |
Connector B | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output | |
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output | ||
Type connector(en) | 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 40% - 85% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 45 mm [1.8 in] | |
Gewicht product | 34 g [1.2 oz] | |
Hoogte product | 15 mm [0.6 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 258 mm [10.2 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 58 g [2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Micro HDMI® naar VGA Adapter Converter |
Verwante producten
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort
3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort
DisplayPort naar HDMI actieve video- en audio adapter / converter - DP naar HDMI - 1920x1200
Sluit een HDMI®-monitor aan op een DisplayPort®-videobron
HDMI naar VGA Video Converter met Audio
Sluit HDMI-apparaten aan op een VGA-monitor met afzonderlijke stereo-audio
Accessoires
90cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
Kabel voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten.
1,8m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
1,8 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M
Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo
4,5 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M
Easily connect an iPod or other MP3 player to your stereo
90cm Stereo Audiokabel - 3,5mm naar 2x RCA M/M
Sluit uw computer of audiospeler aan op een audio-apparaat met RCA-aansluiting
6 ft Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Male
Sluit uw computer of audiospeler aan op een audio-apparaat met RCA-aansluiting
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- MCHD2VGAA2_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination. Refer to the title of the webpage for this order.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This is an active video signal converter.
A passive video signal converter changes the type of connection that is being used but does not change the signal that passes through the converter. Because the video signal is not modified, passive converters tend to be smaller, simpler, and less expensive than active video signal converters. Examples of passive converters include DVI-I to VGA, HDMI to DVI, and DisplayPort to Mini-DisplayPort converters.
An active video signal converter modifies both the type of connection that is being used and the signal that passes through the converter. Because this type of conversion can be complex, active converters tend to be larger than passive video signal converters and sometimes require additional power. Examples of active converters include DVI-D to VGA, HDMI to DisplayPort, and VGA to HDMI converters.
For more information about passive and active DisplayPort video signal converters, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.
For more information about which type of video signal converter you should use when you convert video signals with an MST hub, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video adapter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Try the following:
- Check that the monitor’s video port works with another source.
- Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
- Check whether the video adapter works with another source and another destination.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue. You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This is likely a High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) issue. If you are converting a video signal from a device that can play copyright-protected content, HDCP will block the conversion to an analog signal (for example, VGA) or to any video capture cards.
You will likely run into this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles. For more information on HDCP and gaming consoles, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_capture_cards_video_game_console_compatibility.
Some video cards also output an HDCP signal full time. In this case there should be an option for your video card to disable this feature. You might need to contact the manufacturer of your video card for more information.
Adhering to HDCP is required for converting all digital signals to analog signals or to video capture cards. Unfortunately, there is nothing you can do in these situations other than convert to a digital display.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Certain HDMI sources have known issues where they do not output enough power over HDMI to power HDMI adapters. In this case, it is best to consider HDMI adapters with external power over USB or with an external power adapter. This affects our HDMI to VGA adapters. See below for alternative solutions.
Standard HDMI to VGA
Our HD2VGAA2 has both audio and a USB Micro B port for external power.
Micro HDMI to VGA
Our MCHD2VGAA2 has both audio and a USB Micro B port for external power.
Mini HDMI to VGA
Our HDACFM lets you adapt from standard HDMI to Mini HDMI. You can pair this with our HD2VGAA2 to go from Mini HDMI to VGA with external power.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.