Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Niet meer leverbaar - USB 2.0 S-Video en Composiet Video Capture Kabel

Productcode: SVID2USB2NS

Niet meer leverbaar

Neem S-Video en composiet video op als digitale media via uw PC

Eigenschappen
  • Klein en licht voor draagbaarheid of toepassingen onderweg

  • USB 2.0-overdrachtsnelheid voor video-opname van hoge kwaliteit

  • Kies uit MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 videocodering

Meer functies . . .
  • Tot 30 fps motion-capture bij een maximale resolutie van 720x480 (NTSC) of 720x576 (PAL)

  • Snapshot-functie voor het opnemen van stilstaande beelden

  • Gevoed via USB - geen externe netadapter nodig

  • Ondersteunt NTSC en PAL

  • Regel helderheid, contrast en scherpte

Beschikbaar in
0,00 € exc BTW
0,00 € inc BTW

ID: SVID2USB2NS

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de SVID2USB2NS USB 2.0 S-Video en Composiet Video Capture Kabel kunt u apparaten aansluiten met een S-Video of composiet video-uitgang op een computer via een beschikbare USB 2.0-poort.

De capture-kabel is de perfecte oplossing voor het aansluiten van een S-Video of Composiet videobron op een computer en biedt real-time MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4 opname. De capture-kabel past in de palm van uw hand en is de ideale oplossing voor mobiele toepassingen die uitermate geschikt is voor gebruik met laptops en desktopcomputers.

Als u ook audio bij uw video-opname wilt gebruiken, zie dan de S-Video naar USB 2.0 Video Capture Kabel (SVID2USB2) van StarTech.com.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

StarTech.com Voordeel
  • Ondersteunt de standaarden NTSC, PAL en SECAM als ingang en de bestandformaten MPEG, WMV of AVI als uitgang, voor een goede flexibiliteit
  • Kleine, lichtgewicht, via USB gevoede kabel voor handige draagbare video-capture functionaliteit
  • Gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2

Toepassingen
  • Zet zelf opgenomen VHS-video’s om naar digitaal formaat
  • Zet opgenomen video’s over naar uw computersysteem om deze te bewerken en er uw eigen compilatie van te maken
  • Sluit uw videorecorder, camcorder of elke andere analoge videobron aan op uw desktopcomputer of notebook en leg leggen uw video vast in MPEG1/2/4-formaat
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Convertertype Formaatomzetting
Industriestandaarden Video-ingang - NTSC, PAL, SECAM
Bestandscodering - MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
Prestaties
Maximale analoge resoluties 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
Maximale overdrachtsnelheid 480Mbit/s
MTBF 100,000 Hours
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk Output
Connector B 1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Input
Software
Besturingssystemen Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Gewicht product 76 g [2.7 oz]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Kabellengte 864 mm [34 in]
Kleur Zwart
Lengte product 1067 mm [42 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - video-capture USB-kabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.