StarTech.com

A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200

Bewaar deze compacte adapter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

Productcode: HD2DPVGADVI

  • 3-in-1 adapter - HDMI naar DisplayPort, HDMI naar VGA, HDMI naar DVI
  • Maximale mobiliteit, met een USB gevoede videoadapter
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD 4K
Bekijk meer
  • Plug & play installatie
  • Lichtgewicht
  • Compact
108,99 € EUR exc BTW
131,88 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Passief
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang DisplayPort
DVI
VGA
Prestaties
Algemene specificaties Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
Audiospecificaties DP-uitgang - 2-kanaals stereo
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)
Ondersteunde resoluties DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision DisplayPort 1.2
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De DisplayPort-output is een actieve poort.
De VGA-output is een actieve poort.
De DVI-D-output is een passieve poort.
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 40~50% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 43 g [1.5 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 209.6 mm [8.2 in]
Lengte product 30 cm [11.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 138 g [4.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - A/V-reisadapter
1 - Verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

HDMI naar DisplayPort adapter - 4K 30Hz
HD2DP
HDMI naar DisplayPort adapter - 4K 30Hz

Sluit uw HDMI Ultrabook of laptop aan op een DP-scherm met deze compacte adapter met USB-voeding

69,99 € exc BTW
84,69 € inc BTW
HDMI of DVI naar DisplayPort Actieve Adapter
HDMI2DP
HDMI of DVI naar DisplayPort Actieve Adapter

Sluit een DisplayPort-monitor aan op een computer met HDMI®-aansluiting

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI video adapter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort naar HDMI video adapter - M/F

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI2
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI 4K-converter – DisplayPort 1.2 naar HDMI actieve adapter voor DP-desktop / laptop – 4K @ 30 Hz
36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI converter - 4K - DP naar HDMI adapter
DP2HD4KADAP
DisplayPort naar HDMI converter - 4K - DP naar HDMI adapter

Sluit uw 4K HDMI-scherm aan op een DP-videobron met deze compacte, passieve adapter

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI adapter -  UHD 4K 60Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort naar HDMI adapter - UHD 4K 60Hz

Sluit uw DP-computer aan op een HDMI-scherm met deze converter die UHD-resoluties tot 4K bij 60 Hz ondersteunt

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio
DP2HDMIUSBA
DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Sluit een HDMI-beeldscherm aan op een DisplayPort-bron met audio

87,99 € exc BTW
106,47 € inc BTW
SlimPort® / MyDP naar HDMI® video adapter / converter - 1080p
SLMPT2HD
SlimPort® / MyDP naar HDMI® video adapter / converter - 1080p

Sluit uw voor SlimPort of MyDP geschikt mobiel apparaat aan op een HDTV, monitor of projector via HDMI

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

Accessoires