StarTech.com

HDMI naar RCA converter box met audio

Composite video adapter | NTSC / PAL | 1080p

Productcode: HD2VID2

  • Converteer uw huidige HDMI® bron naar composiet video en audio (gele, witte en rode outputs)
  • Geniet van HDTV resoluties met ondersteuning tot 1080p
  • Ondersteuning van meerdere HDTV en PC input resoluties, compatibel met bijna elk HDMI bronapparaat
Bekijk meer
  • Probleemloze instelling met plug & play installatie
  • Uitgerust met Overscan/Underscan functie
129,99 € EUR exc BTW
157,29 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang Audio RCA
Composite
Industriestandaarden Standaard HDMI, DVI 1.0
Prestaties
Audiospecificaties Ingang - LPCM 2-kanaals, 48kHz
Uitgang - stereo L/R
Ondersteunde resoluties Input
TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz
PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz
Output
480i, 576p
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Output
Ingangsconnector(en) 1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Output
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - input-LED
1 - Power-LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.4 A
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1000 mA
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 cm [3.9 in]
Gewicht product 286 g [10.1 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10.8 cm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI naar Composiet Converter
1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
2 - Montagesteunen
4 - schroeven
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Composiet en S-Video naar VGA Video Converter
VID2VGATV
Composiet en S-Video naar VGA Video Converter

Converteer en pas de schaal van een composiet of S-Video-signaal aan voor afspelen op een VGA-monitor

277,99 € exc BTW
336,37 € inc BTW
Hoge Resolutie VGA naar Composiet of S-Video Converter
VGA2VID
Hoge Resolutie VGA naar Composiet of S-Video Converter

Sluit een PC met VGA-uitgang aan op een TV met S-Video of composiet video

133,99 € exc BTW
162,13 € inc BTW
HDMI naar VGA Video Converter met Audio
HDMI2VGA
HDMI naar VGA Video Converter met Audio

Sluit HDMI-apparaten aan op een VGA-monitor met afzonderlijke stereo-audio

247,99 € exc BTW
300,07 € inc BTW

Accessoires