Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

USB 3.0 opname apparaat voor High-Performance HDMI Video - 1080p 60fps - Aluminium

Productcode: USB32HDCAPRO

Neem HDMI-video en audio op, met de optie van een extra geïntegreerde 3,5 mm audiobron, op uw computer met een resolutie van 1080p 60 f/s

Eigenschappen
  • Naadloze beeldkwaliteit met USB 3.0 bandbreedte waardoor u 1080p video kunt opnemen met 60 f/s

  • Brede ondersteuning van afspeelapparatuur dankzij H.264 gecodeerde videobestanden

  • Gebruik uw eigen opnamesoftware, met onbewerkte video-opnames met gegarandeerde DirectShow compatibiliteit

  • Aparte 3,5 mm audio-ingang

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

ISTNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
337,99 € EUR exc BTW
408,97 € inc BTW

ID: USB32HDCAPRO

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Dit opnameapparaat verandert uw USB 3.0 computer in een digitale videorecorder voor hoogwaardige HDMI® video, waarbij de USB 3.0 overdrachtssnelheid wordt gebruikt voor het opnemen van onbewerkte 1080p video met 60 frames per seconde. Het opnameapparaat neemt video en audio op vanaf uw HDMI-bronapparaat en heeft ook een aparte 3,5 mm audio-ingangsstekker, waarmee u de bijbehorende analoge audio-output kunt opnemen, of uw eigen onafhankelijke audiobron kunt toevoegen voor voice over commentaar.

Hoogwaardige opnames bij 1080p 60 f/s

Neem video op met 60 f/ waardoor elk inhoudsframe gegarandeerd wordt opgeslagen, in tegenstelling tot opnameapparaten met 30 f/s die de actie slechts voor de helft opnemen. 1080p60 komt precies overeen met de output van de meeste computervideokaarten, wat perfect is voor het opnemen van output vanaf uw pc, server of POS-station bij het opstellen van softwaretraining en opleidingsvideo's. Bovendien, door ondersteuning van 1080p video, kunt u haarscherpe opnamekwaliteit garanderen bij high-definition resoluties, en hoogwaardige video maken die u intern in uw bedrijf kunt verspreiden of extern via het internet.

Foto van opname apparaat

Gebruik uw eigen software, met DirectShow compatibiliteit

Met deze USB-opnamekaart kunt u onbewerkte video opnemen, zodat deze compatibel is met Microsoft® DirectShow. Met de opname van onbewerkte video's kunt u video opnemen met favoriete externe DirectShow-software zoals Open Broadcaster Software (OBS).

H.264 codering voor brede apparaatcompatibiliteit

De bij de opnamekaart geleverde software codeert in H.264 -- 's werelds meest geaccepteerde videocode. H.264 codering garandeert dat de videobestanden die u opslaat compatibel zullen zijn met bijna elke videospeler zoals de mediasoftware op uw , Mac, iOS en Android™ apparaten, zonder dat bewerken of converteren noodzakelijk is. H.264 wordt ook breed ondersteund door de meeste softwareprogramma's waaronder Adobe Premiere® en Windows Media® Encoder.

De USB32HDCAPRO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.13

Toepassingen
  • Neem video op voor trainings- en opleidingsdoeleinden van technologie die HDMI weergeeft
  • Neem onbewerkte video op met DirectShow compatibele software van uw voorkeur
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Chipsetcode Mstar - MST3363CNK-170
Convertertype Formaatomzetting
Industriestandaarden MPEG4 (H.264)
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals stereo audio
Maximale digitale resoluties 1920 x 1080 60 FPS
Ondersteunde resoluties 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.13
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Dit video-opnameapparaat vereist een USB 3.0 poort (of hoger). Dit video-opnameapparaat werkt niet met USB 2.0 poorten (of lager).
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Vochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58 mm [2.3 in]
Gewicht product 88 g [3.1 oz]
Hoogte product 28 mm [1.1 in]
Lengte product 92 mm [3.6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 opnameapparaat voor HDMI video
1 - 1 m USB 3.0 kabel
1 - 1 m HDMI-kabel
1 - Verkorte handleiding
Certificaties
Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0
USB2HDCAPS

Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0

Neem high-definition video op een pc op, of op een SD-kaart zonder een computer, en stream live video via het internet in realtime

235,99 € exc BTW
285,55 € inc BTW

USB 2.0 opname apparaat voor HDMI Video - compacte externe capture card - 1080p
USB2HDCAPM

USB 2.0 opname apparaat voor HDMI Video - compacte externe capture card - 1080p

Neem op uw pc een HDMI-videobron op met dit compacte externe opname apparaat

211,99 € exc BTW
256,51 € inc BTW

PCI Express HD video capture kaart - HDMI / VGA / DVI component - 1080P
PEXHDCAP2

PCI Express HD video capture kaart - HDMI / VGA / DVI component - 1080P

Neem een HD audio- /videobron op, via een low-profile of full-profile PCI Express-sleuf

218,99 € exc BTW
264,98 € inc BTW

High-definition PCIe-opnamekaart - HDMI VGA DVI component - 1080P bij 60 f/s
PEXHDCAP60L

High-definition PCIe-opnamekaart - HDMI VGA DVI component - 1080P bij 60 f/s

Neem een 1080p HDMI, DVI, VGA of component audio-/videobron op met 60 frames per seconde, via een low-profile of full-profile PCI Express-sleuf

362,99 € exc BTW
439,22 € inc BTW

HDMI naar ExpressCard HD Video Capture Kaart Adapter 1080p
ECHDCAP

HDMI naar ExpressCard HD Video Capture Kaart Adapter 1080p

Voor het vastleggen en omzetten van video/audio vanaf een HDMI®, DVI of Component (YPbPr) media via een 34mm ExpressCard-slot

256,99 € exc BTW
310,96 € inc BTW

USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN
SVID2USB23

USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN

Voor het opnemen en omzetten van S-Video en composiet video als digitale media op uw PC of Mac®

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW

HDMI®-kabels en HDMI-adapters (2)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW

USB 3.0-kabels (2)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10

10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB10BK

10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW

Audiokabels (4)

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS

90cm Slanke 3,5mm Stereo Audiokabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS

1,8 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU10MMS

3 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M

10 ft slim profile Stereo 3.5mm audio cable

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

4,5 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M
MU15MMS

4,5 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M

Easily connect an iPod or other MP3 player to your stereo

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.