StarTech.com

Kabelbox voor vergadertafel - inbouw kabelmanagement

Elimineer de kabelwarboel op uw tafel of podium, door kabels te organiseren en op te bergen in deze vergadertafel kabelmanagement box

Productcode: BOX4CABLE

  • Verborgen tafelinstallatie verbergt kabelwarboel in uw vergaderruimte
  • Biedt een comfortabele, nette manier om uw apparatuurkabels in een vergadertafel of lessenaar te centraliseren.
  • Gestroomlijnd design door installatie in een tafel
  • Afdekpaneel
169,99 € EUR exc BTW
205,69 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze kabelbox biedt een nette oplossing om de kabels in een vergadertafel of katheder uit het zicht en toch gemakkelijk toegankelijk te houden. De box heeft een sterke constructie en biedt een stevige ingebouwde kabeldoorvoer voor uw tafel. Bovendien zijn de afgeschuinde rand en het deksel van de box van geborsteld aluminium, waardoor elke tafel of spreekgestoelte er nog mooier uitziet.

Houd uw kabels uit het zicht

Kabels in de kabeltoegangsbox geplaatst

U kunt de kabelbox in bijna elke tafel in een vergaderruimte of katheder installeren, waardoor u tot negen AV-, netwerk- of oplaadkabels kunt verbergen, als deze niet worden gebruikt. De box heeft een onopvallend opbergpaneel van geborsteld aluminium dat eenvoudig in uw vergaderruimte of klaslokaal kan worden geïntegreerd.

Toegang wanneer dat nodig is

Als u een van de kabels moet gebruiken, hoeft u alleen de afdekplaat open te schuiven en de benodigde kabel op uw laptop aan te sluiten. Als u klaar bent, schuift u de kabel gewoon terug in de box. De toegangsgaten aan de onderkant van het paneel zijn zo ontwikkeld dat de zwaartekracht zijn werk kan doen, waarbij uw kabels naadloos terugschuiven en de kabel onder uw tafel wordt verborgen. U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat u kabels verliest, en uw kabels raken ook niet met elkaar in de war.

De BOX4CABLE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Leid veel gebruikte voedingsadapterkabels voor het opladen van laptops, iPads of andere mobiele apparaten.

Integreer in een katheder, voor live presentaties

Verberg uw kabels door deze direct in uw tafel of podium te installeren

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Kabels met ferrietkern kunnen de manoeuvreerbaarheid van kabels in het kabelgat verminderen. Als ferrietkernen noodzakelijk zijn, adviseren wij het gebruik van kabels waarbij de ferrietkern zich zo dicht mogelijk bij de connector bevindt.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 15°C to 35°C (59°F to 95°F)
Opslagtemperatuur 15°C to 65°C (59°F to 149°F)
Vochtigheid 10% ~ 70% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 147 mm [5.8 in]
Gewicht product 836 g [29.5 oz]
Hoogte product 91 mm [3.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 147 mm [5.8 in]
Type behuizing Steel and Aluminum
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - kabeltoegangsbox
2 - montagesteunen met schroeven en vleugelmoeren
4 - grote nylon splitbussen
7 - kleine nylon splitbussen
1 - omtrek sjabloon
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort
BOX4HDECP
Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort

Installeer dit AV-connectiviteitspaneel in elke vergadertafel, en sluit het scherm vanaf elke laptop met HDMI, VGA of mDP aan op een HDMI-scherm

418,99 € exc BTW
506,98 € inc BTW

Accessoires