StarTech.com

1,80 m DisplayPort naar DVI Video Converter Kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

Productcode: DP2DVIMM6

  • Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
  • Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
38,99 € EUR exc BTW
47,18 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de DP2DVIMM6 DisplayPort naar DVI (M-M) Video Converter Kabel kunt u een DVI-beeldscherm aansluiten op een DisplayPort-videokaart/-bron met behulp van een enkele kabel. De kabel legt een verbinding over een afstand van 1,80 m en is voorzien van een DVI-aansluiting (mannetje) en een DisplayPort-aansluiting (mannetje).

De DisplayPort/DVI video converter kabel ondersteunt videosignalen met hoge bandbreedte en ondersteunt monitorresoluties tot 1920x1200 of HDTV-resoluties tot 1080p – zo kunt u optimaal gebruik maken van uw DVI-scherm, aangesloten op een moderne DisplayPort-videobron.

DP2DVIMM6 is een passieve adapterkabel die een DP++ poort nodig heeft (DisplayPort++), wat betekent dat er via de poort ook DVI en HDMI-signalen kunnen worden doorgegeven.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • Plug-and-play converter zorgt ervoor dat uw DisplayPort-bron achterwaarts compatibel wordt met uw DVI-D-beeldscherm
  • Gemakkelijk in het gebruik, geen software of drivers nodig
  • Ontworpen als enkele kabel en directe bron-naar-beeldscherm oplossing

Toepassingen

De DisplayPort naar DVI kabel zorgt voor een gemakkelijke en probleemloze aansluiting op een DVI-D (digitaal) beeldscherm

Blijf uw bestaande DVI-beeldscherm gebruiken met onze DisplayPort-naar-DVI video-converter kabels

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Kabeladapters
Audio Nee
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p
Maximale kabellengte 1.8 m [6 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie DP++ (DisplayPort++) poort op videokaart of videobron vereist.
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 150 g [5.3 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1828 mm [72 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort naar DVI kabel

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
DP2DVI
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
DisplayPort naar DVI Actieve Adapter
DP2DVIS
DisplayPort naar DVI Actieve Adapter

Sluit een DVI-monitor aan op een computer met single-mode DisplayPort-uitgang

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
DisplayPort naar DVI converterkabel - 91 cm - 1920x1200
DP2DVI2MM3
DisplayPort naar DVI converterkabel - 91 cm - 1920x1200

Vermijd kabelwarboel door uw pc met deze korte adapterkabel direct op het scherm aan te sluiten

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
DP2DVI2
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600

Sluit uw dual-link DVI-beeldscherm aan op een DisplayPort®-videobron voor toepassingen met hoge resolutie

177,99 € exc BTW
215,37 € inc BTW
Video DisplayPort DVI Adapter Converter
DP2DVIADAP
Video DisplayPort DVI Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,80 m DisplayPort naar DVI Video Converter Kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI  1920x1200 - zwart
DP2DVIMM3BS
91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart

Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm DisplayPort-naar-DVI actieve adapter

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
1,8 m DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart
DP2DVIMM6BS
1,8 m DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een PC met DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW

Accessoires