Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1,80 m Mini DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M

Productcode: MDP2VGAMM6

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort via een enkele kabel

Eigenschappen
  • Compleet kabelsysteem

  • Ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p

  • Geen software of drivers nodig

  • Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL YORC
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
46,99 € EUR exc BTW
56,86 € inc BTW

ID: MDP2VGAMM6

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De MDP2VGAMM6 1,80m Mini DisplayPort naar VGA Verloopkabel legt een kosteneffectieve verbinding van Mini DisplayPort naar VGA, waardoor u een VGA-monitor kunt aansluiten op een pc of Mac® met Mini DisplayPort-uitgang, terwijl u de kosten bespaart van het alleen wegens compatibiliteit moeten upgraden van de monitor. Deze complete, makkelijk te gebruiken Mini DisplayPort/VGA-verloopkabel heeft geen extra adapters nodig en er is geen installatie van software of drivers vereist. Compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer rechtstreeks aangesloten op een desbetreffende I/O-poort voor DisplayPort via Thunderbolt™. Met 2-jaar garantie door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
  • Compleet kabelsysteem voor gebruiksgemak en optimaal kabelbeheer
  • Ondersteuning voor resoluties tot maximaal 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p voor een optimale kijkervaring
  • Er is geen installatie van software of drivers nodig voor een eenvoudige en probleemloze aansluiting op uw VGA-scherm
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Blijf uw bestaande VGA-beeldscherm gebruiken met onze Mini DisplayPort-naar-VGA-verloopkabels
  • Gebruik een VGA-monitor op een MacBook® of iMac®-computer via de Mini DisplayPort-uitgang
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Cable Adapter
Audio Nee
Convertertype Kabeladapters
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920x1200 / 1080p
Maximale kabellengte 1.8 m [6 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 90 g [3.2 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1828.8 mm [72 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 90 g [3.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,80 m Mini DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M
Certificaties
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA

DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW

DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
DP2DVI

DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter
MDP2VGA

Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW

Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
MDP2DVI

Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Gebruik uw computer met DisplayPort-uitgang op uw bestaande DVI-monitor of -projector.

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.