StarTech.com

Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 2 m - 4K - wit

Vermijd kabelwarboel door uw Mac® of pc direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

Productcode: MDP2HDMM2MW

  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz
  • Verminder kabelwarboel met deze 2 m adapterkabel
  • Vermijd de problemen van converters die extra kabels en voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter
Bekijk meer
  • Ondersteunt HDMI 4K bij 30 Hz
  • Plug & play-installatie
  • Geen netadapter benodigd
24,99 € EUR exc BTW
30,24 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze 2 m lange Mini DisplayPort™-naar-HDMI®-adapterkabel biedt een 1-kabelverbinding tussen uw mDP-MacBook of Ultrabook™ laptop en een HDMI-scherm of -projector. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot Ultra HD 4K en is Thunderbolt™ compatibel, als hij direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer de resolutie van 1080p, bij de conversie van Mini DisplayPort naar HDMI. 

De adapter is ook neerwaarts compatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij de ondersteuning van high-definition resoluties 1080p en 720p, is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

Probleemloze installatie

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie, kunt u deze mDP-naar-HDMI-adapter direct vanaf uw Mini DisplayPort-videobron aansluiten op de HDMI-poort van uw scherm. Hij heeft geen voeding nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongles die actieve voeding en aparte videokabels nodig hebben.

Nette installatie

Met zijn 2 m biedt deze adapterkabel een compacte aansluiting zonder kabelwarboel voor een nette, professionele installatie. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een 1 m mDP-naar-HDMI-kabel (MDP2HDMM1MW), waardoor u de door u gewenste kabellengte kunt kiezen.

De MDP2HDMM2MW is een stijlvolle witte adapter die uitstekend past bij uw Mac-computer en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Geniet van verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K resolutie bij 30 Hz
  • Verminder de kabelwarboel van adapters met een kabel waarmee u uw computer direct op uw scherm kunt aansluiten
  • Vermijd de problemen van voedingsadapter met een plug & play kabeladapater, die geen externe voeding nodig heeft

Toepassingen

Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm op uw bureau of werkstation in uw klaslokaal

Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 2 m lange kabels nodig zijn

Installeer in uw thuiswerkstation om uw DisplayPort-computer compatibel te maken met uw HDMI-scherm

Sluit uw DP-videobron aan op een 4K HDMI-scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang Mini-DisplayPort
AV-uitgang HDMI
Industriestandaarden DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Maximale kabellengte 2000 mm [78.7 in]
Ondersteunde resoluties 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10%-85%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 41 mm [1.6 in]
Gewicht product 77.4 g [2.7 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 120 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - mDP-naar-HDMI-adapterkabel

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K
MDP2HDMM1MB
Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K

Vermijd kabelwarboel door uw pc of Mac® met deze korte kabel direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K - wit
MDP2HDMM1MW
Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K - wit

Vermijd kabelwarboel door uw Mac® of pc met deze korte kabel direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K

Vermijd kabelwarboel door uw pc met deze korte kabel direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz
DP2HDMM2MB
DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw pc direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 2 m - 4K
MDP2HDMM2MB
Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 2 m - 4K

Vermijd kabelwarboel door uw pc of Mac® direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW