StarTech.com

1,8 m DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 1,8 m kabel

Productcode: DP2VGAMM6B

  • Actieve DisplayPort naar VGA conversie
  • Plug & play-installatie
  • Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
36,99 € EUR exc BTW
44,76 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de DP2VGAMM6B 1,8 m lange, actieve DisplayPort naar VGA converterkabel kunt u uw voor DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een VGA-scherm of -projector zonder extra adapters of kabels - een voordelige oplossing waardoor u uw DisplayPort-computer samen met een ouder(e) VGA-scherm of -projector kunt gebruiken.

Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit op te offeren.

De DP2VGAMM6B wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Sluit een DisplayPort-bron direct aan op een VGA-scherm of -projector, zonder extra adapters of kabels
  • Bespaar upgradekosten door uw DisplayPort-computer op een VGA-scherm of -projector aan te sluiten

Toepassingen

Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (desktop, laptop)

Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een DisplayPort-uitvoerapparaat

Sluit een DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Kabeladapters
Audio Nee
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang VGA
Chipsetcode Analogix - 9832
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920x1200 / 1080p (Output)
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p (Input)
Maximale kabellengte 1.8 m [6 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Gewicht product 103.7 g [3.7 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1840 mm [72.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 128 g [4.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort™ naar VGA adapterkabel

Certificaties

Verwante producten

91 cm lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM3B
91 cm lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een nabijgelegen VGA-beeldscherm/-projector, met een korte 91cm kabel

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
DisplayPort 1.2 naar VGA adapter / converter - DP naar VGA - 1920x1200
DP2VGA3
DisplayPort 1.2 naar VGA adapter / converter - DP naar VGA - 1920x1200

Sluit een DisplayPort 1.2-computer aan op een VGA-scherm of -projector

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200
DP2VGAA
DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200

Sluit uw pc aan op een VGA-scherm - met onopvallende 3,5 mm audio-uitgang

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA2
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit een VGA-monitor aan op een PC met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
1,80 m DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M
DP2VGAMM6
1,80 m DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
3 m lange DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM10B
3 m lange DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 3 m kabel

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
4,5 m lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM15B
4,5 m lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 4,5 m kabel

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m

Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m

Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
SlimPort / MyDP-naar-VGA-videoconverter – Micro USB-naar-VGA-adapter voor HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
SlimPort / MyDP-naar-VGA-videoconverter – Micro USB-naar-VGA-adapter voor HP ChromeBook 11 – 1080p

Sluit uw SlimPort-apparaat aan op een VGA-scherm of -projector, ideaal voor SlimPort Chromebook-computers

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW

Accessoires