StarTech.com

3 m lange DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 3 m kabel

Productcode: DP2VGAMM10B

  • Actieve DisplayPort naar VGA conversie
  • Plug & play-installatie
  • Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
39,99 € EUR exc BTW
48,39 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de DP2VGAMM10B 3 m lange, actieve DisplayPort-naar-VGA-converterkabel kunt u uw voor Mini DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een VGA-scherm of -projector zonder extra adapters of kabels  - een voordelige oplossing waardoor u uw Mini DisplayPort-computer samen met een ouder(e) VGA-scherm of -projector kunt gebruiken.

Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De DP2VGAMM10B wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Sluit een DisplayPort-bron direct aan op een VGA-scherm of -projector, zonder extra adapters of kabels
  • Bespaar upgradekosten door uw DisplayPort-computer op een VGA-scherm of -projector aan te sluiten
  • Flexibele schermopstelling, met 3 m lange kabel

Toepassingen

Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (desktop, laptop)

Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een DisplayPort-uitvoerapparaat

Sluit een DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Kabeladapters
Audio Nee
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang VGA
Chipsetcode Analogix - 9832
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920x1200 / 1080p (Output)
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p (Input)
Maximale kabellengte 3 m [10 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33 mm [1.3 in]
Gewicht product 160 g [5.6 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 915 mm [36 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort™ naar VGA adapterkabel

Certificaties

Verwante producten

91 cm lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM3B
91 cm lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een nabijgelegen VGA-beeldscherm/-projector, met een korte 91cm kabel

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
1,8 m DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM6B
1,8 m DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 1,8 m kabel

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
4,5 m lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM15B
4,5 m lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 4,5 m kabel

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
91 cm lange Mini DisplayPort naar VGA adapter kabel - mDP naar VGA 1920x1200 - zwart
MDP2VGAMM3B
91 cm lange Mini DisplayPort naar VGA adapter kabel - mDP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of Mac® aan op een nabijgelegen VGA-beeldscherm/-projector, met een korte 91cm zwarte kabel

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP naar VGA 1920x1200 - zwart
MDP2VGAMM6B
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of Mac® aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 1,8 m zwarte kabel

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
3 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP naar VGA 1920x1200 - zwart
MDP2VGAMM10B
3 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of Mac® aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 3 m zwarte kabel

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
4,5 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP naar VGA 1920x1200 - zwart
MDP2VGAMM15B
4,5 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of Mac® aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 4,5 m zwarte kabel

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
91 cm lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP-naar-VGA 1920x1200 - wit
MDP2VGAMM3W
91 cm lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP-naar-VGA 1920x1200 - wit

Sluit een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of Mac® aan op een nabijgelegen VGA-beeldscherm/-projector, met een korte 91cm witte kabel

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP-naar-VGA 1920x1200 - wit
MDP2VGAMM6W
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP-naar-VGA 1920x1200 - wit

Sluit een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of Mac® aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 1,8 m witte kabel

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
3 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP-naar-VGA 1920x1200 - wit
MDP2VGAMM10W
3 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP-naar-VGA 1920x1200 - wit

Sluit een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of Mac® aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 3 m witte kabel

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
4,5 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP-naar-VGA 1920x1200 - wit
MDP2VGAMM15W
4,5 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP-naar-VGA 1920x1200 - wit

Sluit een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of Mac® aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 4,5 m witte kabel

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

The DisplayPort to VGA adapter only converts from DisplayPort to VGA, which means that the DisplayPort connection must be the source and the VGA connection must be the destination.

Note: DisplayPort to VGA adapters are active, and can be used with any version of DisplayPort.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

This is likely a High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) issue. If you are converting a video signal from a device that can play copyright-protected content, HDCP will block the conversion to an analog signal (for example, VGA) or to any video capture cards.

You will likely run into this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles. For more information on HDCP and gaming consoles, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_capture_cards_video_game_console_compatibility.

Some video cards also output an HDCP signal full time. In this case there should be an option for your video card to disable this feature. You might need to contact the manufacturer of your video card for more information.

Adhering to HDCP is required for converting all digital signals to analog signals or to video capture cards. Unfortunately, there is nothing you can do in these situations other than convert to a digital display.