Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Mini DisplayPort naar HDMI actieve video- en audio adapter / converter - Mini DP naar HDMI - 1920x1200 - wit

Productcode: MDP2HDSW

Sluit een HDMI®-scherm op een monomode Mini DisplayPort®-videobron aan

Eigenschappen
  • Ondersteunt schermresoluties tot 1920x1200 (WUXGA)

  • Voldoet aan DisplayPort 1.1a, HDCP 1.3

  • Compatibel met Intel® Thunderbolt™ met DisplayPort-uitgang

Meer functies . . .
  • 5.1 Surround Sound audiodoorvoer

  • Werkt met videokaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
Beschikbaar in
40,99 € EUR exc BTW
49,60 € inc BTW

ID: MDP2HDSW

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De MDP2HDSW witte Mini DisplayPort® naar HDMI® adapter beschikt over audio-doorvoer ondersteuning, waardoor u een HDMI-monitor, -projector of -scherm kunt aansluiten op zowel de audio- als video-uitgang van een met Mini DisplayPort uitgeruste desktop- of laptopcomputer.

Door zijn slanke design en uniform uiterlijk is deze witte Mini DisplayPort naar DMI-adapter ideaal voor Mac-gebruikers.

In tegenstelling tot een passieve adapter zet de MDP2HDS actief single mode en dual mode Mini DisplayPort-uitgangssignalen om, wat ideaal is voor grafische kaarten die geen dual mode/multi-mode (DP++) signalen verzenden, zoals ATI™ Eyefinity-kaarten.

Deze actieve Mini DP-naar-HDMI®-adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer de adapter via een Thunderbolt I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel
  • Ondersteunt zowel multimode (DP++) als single-mode DisplayPort-uitgangssignalen, via actieve Mini DisplayPort®-conversie
  • Wit uniform ontwerp is ideaal voor Mac-gebruikers
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Gebruik een bestaande HDMI-monitor of -projector eens voor een nieuwe, met Mini DisplayPort uitgeruste computer of als een secundair scherm
  • Gebruik uw HDMI®-monitor als secundair beeldscherm
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapter
Audio Ja
Convertertype Formaatomzetting
Industriestandaarden HDCP
DisplayPort 1.1
Uitgangssignaal HDMI
Prestaties
Audiospecificaties 5.1 Surround-geluid
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 29.8 g [1.1 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kleur Wit
Lengte product 211 mm [8.3 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 49.5 g [1.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini-DisplayPort®-naar-HDMI® actieve adapter
Certificaties
1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M
MDP2DVIMM6

1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort via een enkele kabel

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW

Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
MDP2DVI

Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Gebruik uw computer met DisplayPort-uitgang op uw bestaande DVI-monitor of -projector.

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

DisplayPort naar DVI Actieve Adapter
DP2DVIS

DisplayPort naar DVI Actieve Adapter

Sluit een DVI-monitor aan op een computer met single-mode DisplayPort-uitgang

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW

Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
MDP2HDMI

Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit een HDMI-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW

Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter
MDP2VGA

Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW

Mini DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio
MDP2HDMIUSBA

Mini DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Sluit een HDMI-beeldscherm aan op een Mini-DisplayPort-bron met audio

92,99 € exc BTW
112,52 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI actieve video- en audio adapter / converter - DP naar HDMI - 1920x1200
DP2HDS

DisplayPort naar HDMI actieve video- en audio adapter / converter - DP naar HDMI - 1920x1200

Sluit een HDMI®-monitor aan op een DisplayPort®-videobron

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.