StarTech.com

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

Productcode: DP2HDMI2

  • Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
  • DisplayPort-aansluiting met vergrendeling zorgt voor een stevige verbinding
  • Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
17,99 € EUR exc BTW
21,77 € EUR inc BTW

Overzicht

Dankzij de StarTech.com DP2HDMI2 DisplayPort®-naar-HDMI®-adapter kunt u een HDMI-gebaseerd scherm of projector op een DisplayPort-uitgangspoort van een (desktop- of laptop) computer aansluiten. Hierdoor hoeft u uw scherm niet naar een DisplayPort-compatibel scherm te upgraden en bespaart u kosten.

De adapter ondersteunt weergaveresoluties van maximaal 1920x1200, waardoor u optimaal gebruik kunt maken van de HDMI-videofunctie.

DP2HDMI2 is een passieve adapterkabel waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden.

Indien de videobron dit toelaat, is deze adapter ook geschikt om audio door te laten. Raadpleeg de videobronhandleiding om na te gaan of deze ook audio ondersteunt.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

StarTech.com Voordeel

  • Gebruiksvriendelijke, compacte converter zorgt ervoor dat DisplayPort achterwaarts compatibel wordt met uw bestaande HDMI-beeldscherm of -projector
  • Geen software of drivers nodig voor een eenvoudige plug-and-play installatie

Toepassingen

Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat

Ideaal om uw HDMI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang HDMI
Prestaties
Audiospecificaties 5.1 Surround-geluid
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Gewicht product 32 g [1.1 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kabellengte 210 mm [8.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 265 mm [10.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 41 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort naar HDMI Converter

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort naar HDMI adapter -  UHD 4K 60Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort naar HDMI adapter - UHD 4K 60Hz

Sluit uw DP-computer aan op een HDMI-scherm met deze converter die UHD-resoluties tot 4K bij 60 Hz ondersteunt

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI converter - 4K - DP naar HDMI adapter
DP2HD4KADAP
DisplayPort naar HDMI converter - 4K - DP naar HDMI adapter

Sluit uw 4K HDMI-scherm aan op een DP-videobron met deze compacte, passieve adapter

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI 4K-converter – DisplayPort 1.2 naar HDMI actieve adapter voor DP-desktop / laptop – 4K @ 30 Hz
36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K

Vermijd kabelwarboel door uw pc met deze korte kabel direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K 30Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw DP-computer, met deze 3 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 5 m - 4K 30Hz
DP2HDMM5MB
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 5 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw DP-computer, met deze 5 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz
DP2HDMM2MB
DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw pc direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI video adapter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort naar HDMI video adapter - M/F

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio
DP2HDMIUSBA
DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Sluit een HDMI-beeldscherm aan op een DisplayPort-bron met audio

87,99 € exc BTW
106,47 € inc BTW
SlimPort / MyDP naar HDMI video adapter / converter - 1080p
SLMPT2HD
SlimPort / MyDP naar HDMI video adapter / converter - 1080p

Sluit uw voor SlimPort of MyDP geschikt mobiel apparaat aan op een HDTV, monitor of projector via HDMI

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

Accessoires