StarTech.com

DisplayPort naar HDMI multi-monitor splitter - 3 poorts MST Hub

Sluit drie HDMI-schermen aan op uw laptop of Ultrabook™, via één DisplayPort-uitgang

Productcode: MSTDP123HD

  • Maximaliseer uw productiviteit door max. drie onafhankelijke schermen via de MST hub op uw computer aan te sluiten
  • Sluit uw DisplayPort-computer aan op HDMI-tv's, -beeldschermen of -projectors, waardoor u geen extra HDMI-adapters nodig hebt
  • Verhoog de externe videoprestatie met ondersteuning van resoluties tot 4K
Bekijk meer
  • VESA en DisplayPort-gecertificeerd
  • Compatibel met DP 1.2 grafische kaarten zoals AMD Radeon met Eyefinity Technology
  • Plug & play installatie
200,99 € EUR exc BTW
243,20 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze MST hub kunt u drie HDMI®-schermen aansluiten op uw DisplayPort™ (DP) 1.2 Windows® laptop of desktop.

Vergroot uw productiviteit met meerdere schermen

De nieuwste computergeneraties zijn mobieler dan ooit, wat vaak betekent dat u minder video-uitgangen en kleinere geïntegreerde schermen hebt. Deze MST hub lost deze twee problemen op doordat u drie extra schermen op uw computer kunt aansluiten, waardoor multitasking wordt vergemakkelijkt. 

Vergroot uw productiviteit over meerdere schermen

Configureer uw schermen voor elke omgeving

Met de MST hub kunt u uw desktop naar extra schermen uitbreiden en onafhankelijke content streamen naar elk scherm. U kunt ook hetzelfde beeld op meerdere HDMI-tv's of -projectors spiegelen, om applicaties zoals digitale signage op afstand te bekijken.

productiviteits software vertoond over drie schermend

 

Geniet van verbazingwekkende  videokwaliteit, zonder uw systeembronnen volledig te benutten

MST-technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken en Ultra HD 4K-resoluties te bieden. Dankzij deze ongeëvenaarde prestatie is MST perfect voor applicaties met hoge resolutie zoals grafisch ontwerpen, gaming en medische beeldweergave.

NB: Bij gebruik van een DisplayPort 1.1 videokaart fungeert de MSTDP123HD als splitter, waarbij uw videobron automatisch op alle schermen wordt gespiegeld. Let op de resolutiebeperkingen.

De MSTDP123HD ondersteunt plug & play-installatie voor een probleemloze instelling en wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: MST deelt 21,6 Gbps met alle aangesloten schermen. Hogere resoluties kunnen de beschikbare bandbreedte met de resterende poorten beperken; raadpleeg onze richtlijn hieronder om de ideale oplossing voor uw installatie te bepalen. Bepaalde grafische adapters hebben beperkte MST-ondersteuning en zullen alleen op in totaal drie schermen worden weergegeven. Als meer dan drie schermen zijn aangesloten, wordt het vierde scherm uitgeschakeld. Sommige beeldschermen beperken de beschikbare resolutie

Gemiddeld toegewezen resolutiebandbreedte

1920x1080 (high-definition 1080p) @ 60 Hz - 22%
1920x1200 @ 60 Hz - 30%
2560x1440 @ 60 Hz - 35%
2560x1600 @ 60 Hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz - 43%

NB: Bij meer dan 100% is de functionaliteit beperkt.

Voorbeelden van ondersteunde resolutieconfiguraties

Resolutie scherm 1
Resolutie scherm 2
Resolutie scherm 3
Totaal % bandbreedte
1920x1200 @ 60 Hz (30%) 1920x1200 @ 60 Hz (30%) 1920x1200 @ 60 Hz (30%) 90%
2560x1440 @ 60 Hz (35%) 2560x1440 @ 60 Hz (35%) 1920x1200 @ 60 Hz (30%) 92%
2560x1600 @ 60 Hz (38%) 2560x1600 @ 60 Hz (38%) 1920x1080 @ 60 Hz (22%) 98%
3840x2160 @ 30 Hz (43%) 1920x1200 @ 60 Hz (30%) 1920x1080 @ 60 Hz (22%) 95%
3840x2160 @ 30 Hz (43%) 3840x2160 @ 30 Hz (43%) Geen 86%

Voorbeelden van niet-ondersteunde resolutieconfiguraties

Resolutie scherm 1
Resolutie scherm 2
Resolutie scherm 3
Totaal % bandbreedte
2560x1600 @ 60 Hz (38%) 2560x1600 @ 60 Hz (38%) 1920x1200 @ 60 Hz (30%) 106%
3840x2160 @ 30 Hz (43%) 2560x1600 @ 60 Hz (43%) 1920x1200 @ 60 Hz (30%) 116%
3840x2160 @ 30 Hz (43%) 2560x1600 @ 60 Hz (43%) 2560x1440 @ 60 Hz (35%) 121%
3840x2160 @ 30 Hz (43%) 3840x2160 @ 30 Hz (43%) 3840x2160 @ 30 Hz (38%) 124%

Toepassingen

Gebruik een scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm werkt

Dock uw DP 1.2 apparaat en voeg drie schermen met hoge resolutie toe aan uw werkstation

Maak een panorama-videowand voor HDMI digitale signage met behulp van uw DisplayPort-computer

Bewerk beelden, video- of audioclips op drie schermen in elke stand of met elke resolutie

Perfect voor de weergave van een spreadsheet of werkblad over drie schermen om side-scrolling te voorkomen

Geniet van de in games geïntegreerde panoramabeelden en geef tegelijkertijd handige codes en doorloopdata weer op een derde scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
Chipsetcode MegaChips - STDP4320
Poorten 3
Prestaties
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 @30hz
Ondersteunde resoluties

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows 10, 8.1, 8
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.5 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 3A
Vermogensopname 15
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 50-90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 66 mm [2.6 in]
Gewicht product 131 g [4.6 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 114 mm [4.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 506 g [17.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort naar 3x HDMI MST hub
1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)
1 - Verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows 10, 8.1, 8

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2-poorts MST Hub
MSTDP122DP
DisplayPort naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2-poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
DisplayPort naar Displayport multi monitor splitter - 3 poorts MST hub
MSTDP123DP
DisplayPort naar Displayport multi monitor splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub
MSTDP124DP
DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van vier onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

211,99 € exc BTW
256,51 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST Hub
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 3 poorts MST Hub
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 3 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van vier onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

211,99 € exc BTW
256,51 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van vier onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

211,99 € exc BTW
256,51 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST Hub
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
Multi monitor adapter en splitter - Mini DisplayPort naar 3x HDMI MST Hub
MSTMDP123HD
Multi monitor adapter en splitter - Mini DisplayPort naar 3x HDMI MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

166,99 € exc BTW
202,06 € inc BTW

Accessoires