StarTech.com

DisplayPort 1.2 naar VGA adapter / converter - DP naar VGA - 1920x1200

Sluit een DisplayPort 1.2-computer aan op een VGA-scherm of -projector

Productcode: DP2VGA3

  • Voldoet aan alle DisplayPort 1.2 revisie-eisen
  • Geen software of drivers nodig
  • Compacte en lichtgewicht uitvoering
  • Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
28,99 € EUR exc BTW
35,08 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de DP2VGA3 DisplayPort 1.2 naar VGA adapter kunt uw DisplayPort-desktop of -laptop aansluiten of een VGA-scherm of -projector, waardoor de upgrade naar een DisplayPort 1.2-scherm vervalt.

De DP-naar-VGA-adapter voldoet aan alle DisplayPort 1.2 revisie-eisen en is daardoor compatibel met nieuwere DisplayPort-computersystemen. De DisplayPort 1.2 adapter is ook neerwaarts compatibel met oudere DisplayPort-revisies, waardoor deze adapter geschikt is voor uw DisplayPort-computer. Bovendien kunt u, door ondersteuning van resoluties tot 1920x1200 / 1080p, uw DisplayPort-videobron zo aanpassen dat deze werkt met uw VGA-projector of -scherm zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De DisplayPort-adapter kan probleemloos met plug & play worden geïnstalleerd zonder dat software of stuuurprogramma's nodig zijn.

De DP2VGA3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Bespaar upgradekosten door uw DisplayPort-computer op een VGA-projector of -scherm aan te sluiten
  • Zorg voor optimale prestaties met een DisplayPort 1.2-converter
  • Probleemloze installatie zonder software of stuurprogramma's

Toepassingen

Breid uw desktop uit naar een tweede scherm door een VGA-scherm op uw DisplayPort-poort aan te sluiten

Sluit uw DisplayPort-computer aan op een VGA-projector

Neem de adapter mee op reis om te garanderen dat uw laptop altijd compatibel is met VGA-schermen in BYOD-applicaties

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
Audio Nee
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang VGA
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920x1200
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 37 mm [1.5 in]
Gewicht product 30 g [1.1 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kabellengte 100 mm [3.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 230 mm [9.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 40 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort-naar-VGA-adapter

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA2
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit een VGA-monitor aan op een PC met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200
DP2VGAA
DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200

Sluit uw pc aan op een VGA-scherm - met onopvallende 3,5 mm audio-uitgang

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
1,80 m DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M
DP2VGAMM6
1,80 m DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
91 cm lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM3B
91 cm lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een nabijgelegen VGA-beeldscherm/-projector, met een korte 91cm kabel

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
1,8 m DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM6B
1,8 m DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 1,8 m kabel

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
3 m lange DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM10B
3 m lange DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 3 m kabel

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
4,5 m lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM15B
4,5 m lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 4,5 m kabel

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m

Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m

Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
SlimPort / MyDP-naar-VGA-videoconverter – Micro USB-naar-VGA-adapter voor HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
SlimPort / MyDP-naar-VGA-videoconverter – Micro USB-naar-VGA-adapter voor HP ChromeBook 11 – 1080p

Sluit uw SlimPort-apparaat aan op een VGA-scherm of -projector, ideaal voor SlimPort Chromebook-computers

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

The DisplayPort to VGA adapter only converts from DisplayPort to VGA, which means that the DisplayPort connection must be the source and the VGA connection must be the destination.

Note: DisplayPort to VGA adapters are active, and can be used with any version of DisplayPort.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.