StarTech.com

Mini-DisplayPort naar DVI video adapter / converter - zwart mini DP naar DVI - 1920x1200

Sluit een DVI-beeldscherm aan op een Mini DisplayPort-videobron

Productcode: MDP2DVI3

  • Gebruiksvriendelijke kabelvormige adapter, geen software vereist
  • Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
  • Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
16,99 € EUR exc BTW
20,56 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de MDP2DVI3 mini-DisplayPort®-naar-DVI-adapter kunt uw mini-DisplayPort-videobron (desktop-pc, laptop etc.) aansluiten op een DVI-monitor, -projector of -scherm, waardoor een upgrade naar een voor mini-DisplayPort geschikte monitor vervalt.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™ I/O-poort, ondersteunt scherm- of projectorresoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en voldoet aan HDCP-normen.

MDP2DVI3 is een passieve adapter waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is, d.w.z. DVI- en HDMI®-signalen kunnen ook door de poort worden geleid.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Gebruiksvriendelijke converter maakt mini-DisplayPort-output neerwaarts compatibel met uw bestaande DVI-scherm of -projector
  • Bespaar tijd met een eenvoudige plug & play-oplossing; installatie van software of stuurprogramma niet vereist

Toepassingen

Sluit uw bestaande DVI-monitor aan op een Mini DisplayPort-uitgangsapparaat

Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Adapters
Audio Nee
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang DVI
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI®-signaaldoorvoer.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 34.8 g [1.2 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 170 mm [6.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini DisplayPort® naar DVI Adapter

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
MDP2DVI
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Gebruik uw computer met DisplayPort-uitgang op uw bestaande DVI-monitor of -projector.

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DVI Actieve Adapter
MDP2DVIS
Mini DisplayPort naar DVI Actieve Adapter

Sluit een DVI-monitor aan op een computer met single-mode DisplayPort-uitgang

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter - Wit
MDP2DVIW
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter - Wit

Sluit een DVI-beeldscherm aan op een PC of Mac® met Mini-DisplayPort®-uitgang

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M
MDP2DVIMM6
1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort via een enkele kabel

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DVI Dual-Link Actieve Adapter – USB gevoed
MDP2DVID
Mini DisplayPort naar DVI Dual-Link Actieve Adapter – USB gevoed

Sluit uw Mini DisplayPort-videobron aan op een DVI-D-monitor

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI  1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM6BS
1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een PC of MAC met mini DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM6B
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van 1,8 m - zwart

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI converter 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM3BS
91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI converter 1920x1200 - zwart

Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm mini DisplayPort-naar-DVI actieve adapter

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
1 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM3B
1 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van slechts 1 m en netjes geïnstalleerd - zwart

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM10B
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een grotere afstand van 3 m - zwart

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM10W
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een grotere afstand van 3 m - wit

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM6WS
1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit

Sluit een PC of MAC met mini DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM6W
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van 1,8 m - wit

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
91cm lange Mini DisplayPort naar DVI adapterkabel - Mini DP naar DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM3W
91cm lange Mini DisplayPort naar DVI adapterkabel - Mini DP naar DVI 1920x1200 - wit

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van 1 m en netjes geïnstalleerd - wit

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM3WS
91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit

Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm mini DisplayPort-naar-DVI actieve adapter

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
mDP naar DVI adapter set - Actieve Mini DisplayPort naar HDMI Converter met 1.8 m HDMI naar DVI kabel
MDPHDDVIKIT
mDP naar DVI adapter set - Actieve Mini DisplayPort naar HDMI Converter met 1.8 m HDMI naar DVI kabel

Sluit uw mDP-computer met deze tweedelige set direct aan op een DVI-scherm

42,99 € exc BTW
52,02 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.