StarTech.com

3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een grotere afstand van 3 m - zwart

Productcode: MDP2DVIMM10B

  • 1 mannelijke Mini DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
  • Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
  • Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
36,99 € EUR exc BTW
44,76 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de MDP2DVIMM10B Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterkabel kunt u uw Mini DP-videobron (desktop, laptop, Ultrabook etc.) direct aansluiten op een DVI-monitor of -projector,waardoor een upgrade naar een voor mini-DisplayPort geschikte monitor vervalt.

De adapterkabel is 3 m lang en heeft mannelijke naar mannelijke connectors, waardoor u uw Mini DisplayPort-bron direct op een DVI-scherm kunt aansluiten zonder dat aanvullende kabels vereist zijn.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B is een passieve adapter waarvoor een dual-mode -DisplayPortpoort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort worden geleid.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Sluit een Mini DisplayPort-bron direct aan op een DVI-monitor of -projector, met één mannelijke-naar-mannelijke kabel

Toepassingen

Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat

Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Kabeladapters
Audio Nee
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang DVI
Chipsetcode NXP - 3361
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p
Maximale kabellengte 3 m [10 ft]
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI®-signaaldoorvoer.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 38 mm [1.5 in]
Gewicht product 140 g [4.9 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3050 mm [120.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 162 g [5.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini DisplayPort® naar DVI Adapter

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,80 m DisplayPort naar DVI Video Converter Kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
DP2DVI2
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA2
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit een VGA-monitor aan op een PC met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
1 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM3B
1 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van slechts 1 m en netjes geïnstalleerd - zwart

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM6W
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van 1,8 m - wit

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM10W
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een grotere afstand van 3 m - wit

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
91cm lange Mini DisplayPort naar DVI adapterkabel - Mini DP naar DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM3W
91cm lange Mini DisplayPort naar DVI adapterkabel - Mini DP naar DVI 1920x1200 - wit

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van 1 m en netjes geïnstalleerd - wit

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM10B
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een grotere afstand van 3 m - zwart

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM6B
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van 1,8 m - zwart

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW