StarTech.com

A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter

Sluit uw apparaat met mini DisplayPort® aan op een beeldscherm met DisplayPort®, HDMI of DVI® via deze compacte, alles-in-één adapter

Productcode: MDP2DPDVHD

  • Zet mini-DisplayPort om naar DisplayPort, DVI of HDMI
  • Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 via DisplayPort en 1920x1200 via HDMI/DVI
  • Geen software of drivers nodig
Bekijk meer
  • Compacte uitvoering
  • Compatibel met Intel® Thunderbolt™
35,99 € EUR exc BTW
43,55 € EUR inc BTW

Overzicht

De MDP2DPDVHD mini DisplayPort®-naar-DisplayPort®, DVI of HDMI® multifunctionele adapter converteert een mini DisplayPort (mDP®)-ingang in DisplayPort-, DVI- of HDMI-uitgangssignalen - alles in één compacte adapter.

Deze multifunctionele adapter biedt de unieke mogelijkheid om bijna elk beeldscherm op uw PC of Mac met mini DisplayPort aan te sluiten. Dit is de perfecte oplossing voor zakelijke omgevingen met verschillende beeldschermen - u bespaart op de aanschaf van nieuwe compatibele beeldschermen. Deze veelzijdige mDP-adapter biedt een plug-and-play-oplossing waarvoor geen software of drivers nodig zijn, en is snel en eenvoudig te installeren voor optimaal gemak.

Connect to any HDMI or VGA Display

Compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer de adapter via een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Maximize portability

Indien de videobron dit toelaat, is deze adapter ook geschikt om audio door te laten. Raadpleeg de videobronhandleiding om na te gaan of deze ook audio ondersteunt.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

StarTech.com Voordeel

  • De omzetting van mini-DisplayPort naar drie verschillende uitgangssignalen met behulp van een enkele adapter zorgt voor maximale flexibiliteit voor het aansluiten van vrijwel elk beeldscherm
  • Compacte uitvoering zorgt voor draagbaarheid en optimaal gebruik van werkruimte

Toepassingen

Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

Gebruik uw bestaande DVI-, HDMI®- of DisplayPort®-monitoren met een modern mini-DisplayPort®-apparaat

Perfect voor IT-professionals die verschillende typen beeldschermen aan moeten kunnen sluiten op computers met mini-DisplayPort

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang Mini-DisplayPort
AV-uitgang DisplayPort
DVI
HDMI
Prestaties
Audiospecificaties 5.1 Surround-geluid
Maximale digitale resoluties DisplayPort: 2560x1600
DVI/HDMI; 1920x1200
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 47 g [1.7 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 150 mm [5.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 240 mm [9.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 56 g [2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - miniDP-naar-DP/DVI/HDMI-adapter

Certificaties

Verwante producten

Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Bewaar deze compacte converter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

82,99 € exc BTW
100,42 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter
MDP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter

Sluit een pc of Mac® met Mini DisplayPort aan op een HDMI- of VGA-scherm

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit
MDP2HDVGAW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit

Sluit uw Mini DisplayPort pc of Mac® aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter
MDP2DPDVHD
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter

Sluit uw apparaat met mini DisplayPort® aan op een beeldscherm met DisplayPort®, HDMI of DVI® via deze compacte, alles-in-één adapter

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit
MDP2VGDVHDW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit

Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter
DP2VGDVHD
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter

Sluit een PC of Mac® met DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA
DP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA

Sluit uw DisplayPort-computersysteem aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Accessoires