StarTech.com

Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter - Wit

Sluit een HDMI®-beeldscherm aan op een PC of Mac® met Mini-DisplayPort®-uitgang

Productcode: MDP2HDW

  • Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
  • Gemakkelijk te gebruiken, passieve kabel waarvoor geen software nodig is
  • Compatibel met Intel® Thunderbolt™
15,99 € EUR exc BTW
19,35 € EUR inc BTW

Overzicht

De MDP2HDW passieve Mini DisplayPort®-naar-HDMI®-videoadapter/converter (wit) biedt een handige HDMI/Mini-DisplayPort-verbinding, waardoor u een HDMI-computerbeeldscherm of televisie op een apparaat met een Mini-DisplayPort-uitgang kunt aansluiten zonder daarvoor uw monitor te hoeven upgraden.

De adapter ondersteunt een hoge resolutie-output van maximaal 1920x1200 en is dus een kwalitatief hoogwaardige oplossing voor spiegeling of het uitbreiden van een computerdesktop naar een tweede beeldscherm.

Deze veelzijdige Mini DisplayPort-naar-HDMI-adapter vereist een multimode DisplayPort-poort (DisplayPort ++)-verbinding om te kunnen functioneren en is compatibel met Intel® Thunderbolt™ output, wanneer de adapter via een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Indien de videobron dit toelaat, is deze adapter ook geschikt om audio door te laten. Raadpleeg de videobronhandleiding om na te gaan of deze ook audio ondersteunt.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

StarTech.com Voordeel

  • Gebruiksvriendelijke, compacte adapter zorgt ervoor dat Mini DisplayPort® achterwaarts compatibel wordt met uw bestaande HDMI®-beeldscherm of -projector
  • Geen software of drivers nodig voor een eenvoudige plug-and-play installatie

Toepassingen

Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini-DisplayPort®-apparaat

Ideaal om uw HDMI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang HDMI
Chipsetcode NXP - PTN3361
Industriestandaarden DisplayPort 1.1a
HDMI 1.3a
Prestaties
Audiospecificaties 5.1 Surround-geluid
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 24 g [0.8 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 120 mm [4.7 in]
Kleur Wit
Lengte product 170 mm [6.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 50 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini-DisplayPort® naar HDMI® adapter

Certificaties

Verwante producten

A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter
MDP2VGDVHD
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter

Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Bewaar deze compacte converter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

82,99 € exc BTW
100,42 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit
MDP2HDVGAW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit

Sluit uw Mini DisplayPort pc of Mac® aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter
MDP2DPDVHD
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter

Sluit uw apparaat met mini DisplayPort® aan op een beeldscherm met DisplayPort®, HDMI of DVI® via deze compacte, alles-in-één adapter

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter
MDP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter

Sluit een pc of Mac® met Mini DisplayPort aan op een HDMI- of VGA-scherm

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter
DP2VGDVHD
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter

Sluit een PC of Mac® met DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA
DP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA

Sluit uw DisplayPort-computersysteem aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Accessoires