StarTech.com

SlimPort / MyDP-naar-VGA-videoconverter – Micro USB-naar-VGA-adapter voor HP ChromeBook 11 – 1080p

Sluit uw SlimPort-apparaat aan op een VGA-scherm of -projector, ideaal voor SlimPort Chromebook-computers

Productcode: SLMPT2VGA

  • Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 bij 60 f/sec
  • Ondersteunt het gelijktijdig laden als een Micro USB-oplaadkabel op het mobiele apparaat is aangesloten
  • Compacte en lichte uitvoering
  • Ondersteunt HP Chromebook 11 en LG Optimus G Pro & LG G2 smartphones
29,99 € EUR exc BTW
36,29 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de SLMPT2VGA Micro USB (SlimPort) naar VGA-adapter kunt uw SlimPort / MyDP-laptop of -smartphone op elke VGA-tv, -scherm of -projector aansluiten. Perfect als uitbreiding van de werkruimte of voor het bekijken van inhoud van uw HP Chromebook 11 laptop, LG Optimus G Pro of G2 smartphone op een groter scherm, biedt de adapter een eenvoudige manier om uw productiviteit te verhogen of uw scherm met een groep te delen.

De SlimPort-naar-VGA-adapter ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 bij 60 frames per seconde, waardoor u video-inhoud met hoge resolutie op uw scherm kunt bekijken zonder de videokwaliteit bij games of video's te moeten opofferen. U kunt ook de 3,5 mm audio jack van uw bronapparaat gebruiken om stereo audio op uw luidsprekers weer te geven; daarvoor hoeft u alleen een 3,5 mm audiokabel van uw bronapparaat op uw weergaveapparaat of luidsprekersysteem aan te sluiten.

Daarnaast heeft deze compacte, lichte adapter een Micro USB-poort aan de zijkant, waardoor u tegelijkertijd uw mobiele apparaat kunt opladen en inhoud op een extra scherm kunt weergeven. Deze adapter is dus een gemakkelijke en zeer mobiele accessoire voor het aansluiten van uw SlimPort/MyDP-apparaat op een groter scherm, zelfs als u onderweg bent. 

De SlimPort-adapter is bedoeld voor de weergaven van door gebruikers gemaakte inhoud zoals presentaties, documenten en werkbladen op een VGA-projector of -scherm. HDCP-versleutelde inhoud wordt niet weergegeven en bepaalde apparaten verzenden HDCP voor alle inhoud waardoor deze adapter niet geschikt is voor dergelijke apparaten. 

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Verhoog uw productiviteit door uw desktop uit te breiden naar een VGA-scherm voor extra werkruimte, of deel uw SlimPort-apparaat met een groter scherm voor groepsweergave
  • Speel games en video's zonder een frame te missen, door ondersteuning van video-inhoud voor 60 frames per seconde
  • Houd uw mobiele apparaat altijd opgeladen terwijl u bent aangesloten op de adapter, dankzij de USB-voeding met gelijktijdige oplaadondersteuning
  • Maximaliseer uw mobiliteit met een compacte, lichte adapter die u gemakkelijk met uw smartphone of tablet kunt meenemen

Toepassingen

Sluit een SlimPort / MyDP-apparaat zoals een HP Chromebook of LG Optimus G Pro & LG G2 aan op een tv, scherm of projector via VGA

Geeft video-inhoud zoals een presentatie vanaf uw SlimPort-smartphone of -computer weer op een VGA-projector

Deel foto's of video vanaf uw SlimPort-apparaat op uw VGA-thuisbioscoopsysteem

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Nee
AV-ingang Micro USB (Slimport/MyDP)
AV-uitgang VGA
Chipsetcode Analogix - 7732
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200
Maximale kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Slimport®/MyDP (5-polig, USB Micro B) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie HDCP-versleutelde inhoud wordt niet weergegeven
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 26 mm [1 in]
Gewicht product 13 g [0.5 oz]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 40 mm [1.6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 40 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SlimPort-naar-VGA-adapter

Certificaties

Accessoires