StarTech.com

DisplayPort naar DVI converterkabel - 91 cm - 1920x1200

Vermijd kabelwarboel door uw pc met deze korte adapterkabel direct op het scherm aan te sluiten

Productcode: DP2DVI2MM3

  • Verminder kabelwarboel met een compacte 91 cm adapterkabel
  • Voorkom upgrades door uw DVI-scherm te blijven gebruiken
  • Vermijd de problemen van converters die extra kabels en voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter
Bekijk meer
  • Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
  • Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
27,99 € EUR exc BTW
33,87 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met deze 91 cm lange DisplayPort™-naar-DVI-D-adapterkabel kunt u uw DisplayPort (DP)-Ultrabook™, -laptop of -desktop op een DVI-scherm of -projector aansluiten, zonder dat extra adapters of kabels nodig zijn. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 (WUXGA), perfect voor applicaties met hoge resoluties.

Probleemloze installatie

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie, kunt u deze DP-naar-DVI-D-adapter direct vanaf uw DisplayPort-videobron aansluiten op de DVI poort van uw scherm. Hij heeft geen voeding nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongles die actieve voeding en aparte, logge videokabels nodig hebben.

Blijf uw bestaande DVI-scherm gebruiken

Met deze DP-naar-DVI-kabel kunt u de kloof overbruggen tussen oude en nieuwe technologieën door uw bestaande DVI-scherm geschikt te maken voor uw DP-videobron. 

De upgrade van elke component in uw A/V-configuratie kan kostbaar en tijdrovend zijn. Met deze voordelige adapter bespaart u de kosten en problemen van de aanschaf van een nieuw scherm, en werkt uw bestaande DVI-scherm gegarandeerd met uw DisplayPort-apparatuur.

Nette installatie

Met zijn 91 cm biedt deze adapterkabel een compacte aansluiting zonder kabelwarboel voor een nette, professionele installatie. Voor langere verbindingen bieden wij ook een 1,8 m lange DP-naar-DVI-kabel (DP2DVIMM6), waardoor u de door u gewenste kabellengte kunt kiezen.

De DP2DVI2MM3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Voor het direct aansluiten van een DisplayPort-videobron op een DVI-D (digitaal) scherm zonder dat aanvullende adapters vereist zijn

Gebruik een bestaand DVI-scherm voor een nieuwe, met DisplayPort uitgeruste computer of als een secundair scherm

Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Kabeladapters
Audio Nee
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI-doorvoer.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 24.4 g [0.9 oz]
Kabellengte 914 mm [36 in]
Kleur Zwart
Lengte product 914 mm [36 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 60 g [2.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort™-naar-DVI-adapterkabel - 91 cm

Certificaties

Verwante producten

1,8 m DisplayPort naar DVI kabel - M/M
DP2DVI2MM6
1,8 m DisplayPort naar DVI kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort® via een enkele kabel

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
DisplayPort naar DVI Actieve Adapter
DP2DVIS
DisplayPort naar DVI Actieve Adapter

Sluit een DVI-monitor aan op een computer met single-mode DisplayPort-uitgang

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
DP2DVI2
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,80 m DisplayPort naar DVI Video Converter Kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI  1920x1200 - zwart
DP2DVIMM3BS
91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart

Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm DisplayPort-naar-DVI actieve adapter

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
1,8 m DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart
DP2DVIMM6BS
1,8 m DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een PC met DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
DP2DVI
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600

Sluit uw dual-link DVI-beeldscherm aan op een DisplayPort®-videobron voor toepassingen met hoge resolutie

177,99 € exc BTW
215,37 € inc BTW
Video DisplayPort DVI Adapter Converter
DP2DVIADAP
Video DisplayPort DVI Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW

Accessoires