Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 5 m - 4K 30Hz

Productcode: DP2HDMM5MB

Vermijd kabelwarboel door uw DP-computer, met deze 5 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

Eigenschappen
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz

  • Verminder kabelwarboel met een compacte 5 m adapterkabel

  • Vermijd de problemen van converters die extra kabels en voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter

Meer functies . . .
  • Ondersteunt HDMI 4K @ 30 Hz

  • Plug & play installatie

  • Geen netadapter benodigd

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CBLUNL ISTNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
38,99 € EUR exc BTW
47,18 € inc BTW

ID: DP2HDMM5MB

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met deze 5 m lange DisplayPort naar HDMI® adapterkabel kunt u uw voor DisplayPort geschikte Ultrabook™, laptop of desktopcomputer op een HDMI-tv, -scherm of -projector aansluiten, zonder dat u extra adapters of kabels nodig hebt. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot Ultra HD 4K, en dus gegarandeerde ondersteuning van applicaties met hoge resolutie.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende 4K-beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer de resolutie van 1080p, bij de conversie van DisplayPort naar HDMI. De adapter is ook neerwaarts compatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij ondersteuning van high-definition resoluties van 1080p en 720p, is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

Probleemloze installatie

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie kunt u deze DP naar HDMI-adapter direct vanaf uw DisplayPort-videobron aansluiten op de HDMI-poort van uw scherm. De adapter heeft geen voedingsbron nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongles die een actieve voeding en aparte, veel ruimte innemende videokabels nodig hebben.

Nette installatie

Dankzij de geïntegreerde DP-naar-HDMI-adapter biedt deze 5 m lange kabel een directe verbinding, zodat geen extra adapters meer nodig zijn, voor een gegarandeerd nette, professionele installatie. Bovendien is de kabel, omdat hij 5 meter lang is, ideaal wanneer u uw computer wilt aansluiten op een scherm dat zich op een grotere afstand bevindt dan een standaard 2 m lange kabel. 

Voor korte afstanden bieden wij ook een 1 m DP-naar-HDMI-kabel (DP2HDMM1MB) , een 2 m DP-naar-HDMI-kabel (DP2HDMM2MB) en een 3 m DP-naar-HDMI-kabel (DP2HDMM3MB) waardoor u altijd de juiste kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.

De DP2HDMM5MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Sluit een DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm op uw bureau of werkstation in uw klaslokaal
  • Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 5 m lange kabels nodig zijn
  • Installeer in uw thuiswerkstation om uw DisplayPort-computer compatibel te maken met uw HDMI-scherm
  • Sluit uw DP-videobron aan op een 4K HDMI-scherm
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Adapter
Audio Ja
Convertertype Kabeladapters
Industriestandaarden DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10%-85%
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 212 g [7.5 oz]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort naar HDMI-kabel
Certificaties
DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB

DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K

Vermijd kabelwarboel door uw pc met deze korte kabel direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz
DP2HDMM2MB

DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw pc direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K 30Hz
DP2HDMM3MB

DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw DP-computer, met deze 3 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.