StarTech.com

DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200

Sluit uw pc aan op een VGA-scherm - met onopvallende 3,5 mm audio-uitgang

Productcode: DP2VGAA

  • Combineer uw VGA- en audiopoorten zodat ze allemaal toegankelijk zijn wanneer u deze nodig hebt
  • Vervang een beschadigde of geblokkeerde audiopoort door uw audio direct via de adapter aan te sluiten
  • Zorg voor haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
32,99 € EUR exc BTW
39,92 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze unieke DisplayPort™ naar VGA-adapter heeft een geïntegreerde audiopoort, waarmee u DisplayPort-apparaten, zoals een HP® EliteBook Folio 9470m laptop, kunt aansluiten op een VGA-scherm of -projector met audio.

Deel uw presentaties en video's

Omdat de meeste vergaderruimtes verschillend zijn ingericht, varieert de lengte van de kabels die in elke ruimte beschikbaar zijn. Niet bij alle laptops zitten de DisplayPort (DP)- en audiopoorten aan dezelfde kant, waardoor u tijdens het geven van presentaties in verlegenheid gebracht kunt worden. Het kan ook betekenen dat sommige poorten tijdens een vergadering net niet bereikbaar zijn.

Met deze handige adapter bevinden uw audio- en videopoorten zich aan dezelfde kant van uw laptop, zodat alle poorten die u nodig hebt direct toegankelijk zijn.

Vervanging van een beschadigde audiopoort

Als de audiopoort van uw mobiele apparaat beschadigd is of door andere aansluitingen wordt geblokkeerd, garandeert deze handige adapter dat u altijd beschikt over alle poorten voor elke presentatie. Door audio via de adapter op uw laptop aan te sluiten, bent u voorbereid op elke situatie.

Om de audiofunctie van de adapter te kunnen gebruiken, moet de adapter worden gevoed via een USB-poort van uw laptop, of via een oplaadpoort op een USB-doorvoer. Steek een Micro USB-kabel vanaf de adapter in de USB-poort en u beschikt tijdens uw presentatie over audio.

Zorg voor een nette werkomgeving

De adapter kan ook worden gebruikt om uw laptop of desktop op uw scherm en luidsprekers aan te sluiten. De adapter en aangesloten kabels kunnen netjes aan de achterkant van uw scherm geplaatst worden zodat kabelwarboel van al uw apparaten wordt voorkomen

Kom goed voorbereid aan waar u ook heen gaat

Deze DisplayPort naar VGA-adapter is heel mobiel dankzij zijn lichtgewicht, compact design. Het is de perfecte accessoire voor uw mobiele apparaten, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij zijn ultramobiele design is deze adapter ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor.

Daardoor bent u altijd goed voorbereid voor een presentatie bij een potentiële klant, cursus op een externe locatie of op weg naar een klant.

De DP2VGAA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit een VGA-scherm of -projector aan op een DisplayPort-apparaat, en zorg voor audio voor uw videopresentaties

Sluit een VGA-scherm aan op uw DisplayPort laptop en gebruik dit als tweede scherm

Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat u uw apparaat op bijna elk scherm dat u tegenkomt kunt aansluiten

Loop elke vergaderruimte binnen met een direct gebruiksklare DisplayPort-laptop of -tablet

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang VGA
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals stereo (3,5 mm)
Maximale analoge resoluties 1920x1200 / 1080p (output)
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p (input)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk Input
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 40%~50% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 42 mm [1.7 in]
Gewicht product 50.8 g [1.8 oz]
Hoogte product 17 mm [0.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 67 mm [2.6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 64 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort-naar-VGA-adapter
1 - 0,25 m Micro USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA2
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit een VGA-monitor aan op een PC met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
DisplayPort 1.2 naar VGA adapter / converter - DP naar VGA - 1920x1200
DP2VGA3
DisplayPort 1.2 naar VGA adapter / converter - DP naar VGA - 1920x1200

Sluit een DisplayPort 1.2-computer aan op een VGA-scherm of -projector

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
1,80 m DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M
DP2VGAMM6
1,80 m DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
91 cm lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM3B
91 cm lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een nabijgelegen VGA-beeldscherm/-projector, met een korte 91cm kabel

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
1,8 m DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM6B
1,8 m DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 1,8 m kabel

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
3 m lange DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM10B
3 m lange DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 3 m kabel

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
4,5 m lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart
DP2VGAMM15B
4,5 m lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 4,5 m kabel

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m

Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m

Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
SlimPort / MyDP-naar-VGA-videoconverter – Micro USB-naar-VGA-adapter voor HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
SlimPort / MyDP-naar-VGA-videoconverter – Micro USB-naar-VGA-adapter voor HP ChromeBook 11 – 1080p

Sluit uw SlimPort-apparaat aan op een VGA-scherm of -projector, ideaal voor SlimPort Chromebook-computers

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW

Accessoires