StarTech.com

DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m

Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan

Productcode: DP2VGAAMM3M

  • Creëer een nette werkomgeving door uw audio- en videokabels netjes achter uw scherm te plaatsen
  • Vervang een beschadigde of geblokkeerde audiopoort door uw luidsprekers direct via de adapter op uw computer aan te sluiten
  • Zorg voor haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
50,99 € EUR exc BTW
61,70 € EUR inc BTW

Overzicht

Nu kunt u uw werkomgeving organiseren met minder kabelwarboel dan ooit tevoren

Deze unieke 3 m lange DisplayPort™ naar VGA adapter heeft een geïntegreerde audiopoort, waarmee u een VGA-scherm en luidsprekers op uw DisplayPort (DP) computer kunt aansluiten.

Werkplek opstelling met gebruik van een adapter kabel

Zorg voor een nette werkomgeving

Verwijder de kabelwarboel van uw bureau. Met de geïntegreerde audiopoort hoeft u geen aparte audiokabel meer van uw scherm of luidsprekers direct op uw desktop of laptop aan te sluiten. Steek de audiokabel van uw luidsprekers gewoon in de adapterkabel voor een eenvoudige en nette oplossing. 

Om de audiofunctie van de adapter te kunnen gebruiken, is voeding via USB vereist. Steek gewoon een Micro-USB kabel in de adapter vanaf uw computer, scherm of USB-doorvoer voor de vereiste stroomvoorziening.

Vervanging van een beschadigde audiopoort

De adapter garandeert dat u altijd beschikt over alle aansluitingen die u nodig hebt Als de audiopoort van uw computer beschadigd of geblokkeerd is, garandeert deze adapterkabel dat u nog steeds geluid hebt voor het bekijken van videopresentaties en het luisteren naar muziek, terwijl u werkt of via Skype™ met uw collega's chat.

De DP2VGAAMM3M wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit uw luidsprekers en een VGA-scherm aan op uw DisplayPort-computer, met weggewerkte kabels die niet in de weg zitten

Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 3 m lange kabels nodig zijn

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Kabeladapters
Audio Ja
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang VGA
Prestaties
Audiospecificaties 2-channel stereo (3.5mm)
Maximale analoge resoluties 1920x1200 / 1080p (output)
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p (input)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 40%~50%RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 39.7 mm [1.6 in]
Gewicht product 75 g [2.6 oz]
Hoogte product 146 mm [5.7 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3000 mm [118.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 168 g [5.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m DisplayPort naar VGA adapterkabel met audio
1 - 0,5 m Micro USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m

Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
Mini DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m
MDP2VGAAMM3M
Mini DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m

Sluit de audio en video van uw Mini DisplayPort Mac of pc direct op een scherm aan

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200
DP2VGAA
DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200

Sluit uw pc aan op een VGA-scherm - met onopvallende 3,5 mm audio-uitgang

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
Mini DisplayPort naar VGA adapter met audio - mDP naar VGA converter - 1920x1200
MDP2VGAA
Mini DisplayPort naar VGA adapter met audio - mDP naar VGA converter - 1920x1200

Sluit uw Mac of pc aan op een VGA-scherm - met een onopvallende 3,5 mm audio-uitgang

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Troubleshooting

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.