StarTech.com

Mini DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m

Sluit de audio en video van uw Mini DisplayPort Mac of pc direct op een scherm aan

Productcode: MDP2VGAAMM2M

  • Creëer een nette werkomgeving door uw audio- en videokabels netjes achter uw scherm te plaatsen
  • Vervang een beschadigde of geblokkeerde audiopoort door uw luidsprekers direct via de adapter op uw computer aan te sluiten
  • Zorg voor haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
40,99 € EUR exc BTW
49,60 € EUR inc BTW

Overzicht

Nu kunt u uw werkomgeving organiseren met minder kabelwarboel dan ooit tevoren

Deze unieke 2 m lange Mini DisplayPort™-naar VGA adapter heeft een geïntegreerde audiopoort, waarmee u een VGA-scherm en luidsprekers op uw Mini DisplayPort (mDP) computer kunt aansluiten.

Werkplek opstelling met gebruik van een adapter kabel

Zorg voor een nette werkomgeving

Verwijder de kabelwarboel van uw bureau. Met de geïntegreerde audiopoort hoeft u geen aparte audiokabel meer van uw scherm of luidsprekers direct op uw desktop of laptop aan te sluiten. Steek de audiokabel van uw luidsprekers gewoon in de adapterkabel voor een eenvoudige en nette oplossing. 

Om de audiofunctie van de adapter te kunnen gebruiken, is voeding via USB vereist. Steek gewoon een Micro-USB kabel in de adapter vanaf uw computer, scherm of USB-doorvoer voor de vereiste stroomvoorziening.

Vervanging van een beschadigde audiopoort

De adapter garandeert dat u altijd beschikt over alle aansluitingen die u nodig hebt Als de audiopoort van uw computer beschadigd of geblokkeerd is, garandeert deze adapterkabel dat u nog steeds geluid hebt voor het bekijken van videopresentaties en het luisteren naar muziek, terwijl u werkt of via Skype™ met uw collega's chat.

De adapterkabel is compatibel met Intel® Thunderbolt™ bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA).

De MDP2VGAAMM2M wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit uw luidsprekers en een VGA-scherm aan op uw Mini DisplayPort-computer, met verborgen kabels die niet in de weg zitten

Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 2 m lange kabels nodig zijn

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Kabeladapters
Audio Ja
AV-ingang Mini-DisplayPort
AV-uitgang VGA
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals stereo (3,5 mm)
Maximale analoge resoluties 1920x1200 / 1080p (output)
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p (input)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 40%~50% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 39.7 mm [1.6 in]
Gewicht product 104 g [3.7 oz]
Hoogte product 16.5 mm [0.6 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 128 g [4.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m Mini DisplayPort naar VGA adapterkabel met audio
1 - 0,5 m Micro USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m
MDP2VGAAMM3M
Mini DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m

Sluit de audio en video van uw Mini DisplayPort Mac of pc direct op een scherm aan

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m

Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m

Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
Mini DisplayPort naar VGA adapter met audio - mDP naar VGA converter - 1920x1200
MDP2VGAA
Mini DisplayPort naar VGA adapter met audio - mDP naar VGA converter - 1920x1200

Sluit uw Mac of pc aan op een VGA-scherm - met een onopvallende 3,5 mm audio-uitgang

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200
DP2VGAA
DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200

Sluit uw pc aan op een VGA-scherm - met onopvallende 3,5 mm audio-uitgang

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Accessoires