Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2-poorts High-Speed automatische HDMI switch

Productcode: VS122HDMIU

Deel een enkel HDMI-scherm tussen twee bronnen – detecteert automatisch het voorkeursbronsignaal of signaalverlies

Eigenschappen
  • Selecteert voor de weergave automatisch de prioriteit van de binnenkomende videosignalen

  • Automatisch of handmatig omschakelen is mogelijk

  • Ondersteuning van resoluties tot 1080p

Meer functies . . .
  • Ondersteuning voor pc-resoluties tot 1600x1200

  • Eenvoudige installatie die slechts een paar minuten in beslag neemt

  • Voor zowel de ingangs- als uitgangspoorten kunnen tot 10 m lange kabels worden gebruikt

  • Voldoet aan high-speed HDMI

  • HDCP-compatibel

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
35,99 € EUR exc BTW
43,55 € inc BTW

ID: VS122HDMIU

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de VS122HDMIU automatische high-speed HDMI-schakelaar kunt u een beeldscherm delen tussen 2 computers of apparaten en prioriteiten stellen voor uw HDMI-signalen. De HDMI-schakelaar is voorzien van een primaire en secundaire HDMI-ingang en geeft automatisch het signaal van de primaire ingang door naar de uitgang. Als het signaal op de primaire ingang wordt onderbroken, wordt er automatisch overgeschakeld naar het videosignaal op de secundaire HDMI-ingang. De automatische high-speed HDMI-schakelaar is ontworpen voor maximale controle en veelzijdigheid en biedt ook de mogelijkheid handmatig heen en weer te schakelen tussen de aangesloten videobronnen door middel van gebruiksvriendelijke toetsen op het voorpaneel. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
  • De VS122HDMIU schakelt automatisch tussen high-speed HDMI-apparaten door middel van de ingebouwde technologie voor automatische herkenning
  • Deel een monitor tussen twee elektronische apparaten of computers en bespaar de kosten extra beeldschermen te moeten aanschaffen
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Ideaal voor het schakelen tussen consumentenelektronica zoals Blu-ray-spelers, satellietontvangers, spelcomputers en andere apparaten
  • Schakel tussen computers met HDMI-uitgang
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Industriestandaarden High Speed HDMI®, HDCP
Poorten 2
Uitgangssignaal HDMI
Prestaties
Max. afstand 10 m / 33 ft
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Poort 1 is ingesteld op een hogere prioriteit dan poort 2 wanneer beide signalen aan staan
Indicatoren
LED-indicatoren 3 - Twee groene voor schermstatus en een rode voor power.
Voeding
Vermogensopname 2.7
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Vochtigheid 10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 59 mm [2.3 in]
Gewicht product 35 g [1.2 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 63 mm [2.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort automatische HDMI 1.3-schakelaar
1 - HDMI-kabel
1 - Handleiding
Certificaties
4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening
VS410HDMIE

4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening

Schakel tussen 4 HDMI-bronnen op een enkel beeldscherm of projector

102,99 € exc BTW
124,62 € inc BTW

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.