StarTech.com

2-poort Automatische VGA Schakelaar

Schakel tussen 2 VGA-signalen op een enkel scherm; beschikt over automatische omschakeling op prioriteit

Productcode: ST122VGAU

  • Selecteert voor de weergave automatisch de prioriteit van de binnenkomende videosignalen
  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1440
  • Eenvoudig te bedienen selectietoetsen op het voorpaneel
Bekijk meer
  • Eenvoudige installatie - in een paar minuten gebeurd
  • 250 MHz videobandbreedte
  • Robuuste metalen behuizing
  • Ondersteunt DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB op poort 1
67,99 € EUR exc BTW
82,27 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
AV-ingang VGA
AV-uitgang VGA
Industriestandaarden DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB ( DDC-ondersteuning alleen op poort 1)
Poorten 2
Prestaties
Bandbreedte 250 MHz
MTBF 80.000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Poort 1 is ingesteld op een hogere prioriteit dan poort 2 wanneer beide signalen aan staan
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 9 DC
Uitgangsstroom 0.3A
Vermogensopname 2.7
Fysieke eigenschappen
Breedte product 56 mm [2.2 in]
Gewicht product 419 g [14.8 oz]
Hoogte product 19.5 cm [7.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13 cm [5.1 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 18.2 cm [7.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 732 g [25.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort Automatische VGA Schakelaar
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

4-poort VGA Audio Video Schakelaar met Bediening via RS232
VS410RVGAA
4-poort VGA Audio Video Schakelaar met Bediening via RS232

Schakel tussen vier afzonderlijke VGA-signalen op een enkel scherm

260,99 € exc BTW
315,80 € inc BTW

Accessoires