Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2-poort DisplayPort Video Schakelaar met Audio & Afstandsbediening

Productcode: VS221DP

Schakel tussen twee DisplayPort-bronnen op uw DisplayPort-monitor

Eigenschappen
  • Ondersteuning voor resoluties tot 2560 x 1600 bij 60 Hz, hoger dan 1080p

  • Ondersteunt DisplayPort-computerverbindingen - geen adapter nodig

  • Doorgave van 7.1-kanaals audio van hoge kwaliteit (met schermen en bronnen die DisplayPort-audio ondersteunen)

Meer functies . . .
  • Ondersteunt DisplayPort++ voor gebruik met VGA-, DVI- of HDMI-beeldschermen (zie toebehoren)

  • Ondersteunt DDC2B monitordetectie

  • Voldoet aan DisplayPort 1.1

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
136,99 € EUR exc BTW
165,76 € inc BTW

ID: VS221DP

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De VS221DP 2-poort DisplayPort Video Schakelaar met Audio & Afstandsbediening biedt een betrouwbare oplossing voor het schakelen tussen meerdere DisplayPort-audio/video-bronnen voor veeleisende toepassingen met hoge resolutie. Deze compact uitgevoerde, eenvoudige, maar veelomvattende DisplayPort audio/video-schakelaar ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en 7.1-kanaals audio (indien aangesloten op ervoor geschikte schermen en bronnen) en biedt bronselectie per knopdruk en via infrarood-afstandsbediening. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
  • Voldoet aan DisplayPort++ voor compatibiliteit met DVI-, HDMI- en VGA-adapters. Werkt ook met Mini DisplayPort voor Mac-gebruikers (zie toebehoren)
  • Schakelen via selectietoetsen of de meegeleverde IR-afstandsbediening voor extra gemak in elke situatie
  • Plug-and-play zonder dat er software nodig is voor een eenvoudige en snelle installatie
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Digitale weergave in hoge resolutie in het onderwijs, zoals in klaslokalen, collegezalen en conferentieruimtes met meerdere bronnen en één DisplayPort-monitor
  • Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking
  • Narrowcasting in hoge resolutie waarvoor meerdere bronnen worden gebruikt op één scherm
  • Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Industriestandaarden DisplayPort 1.1, EDID
Poorten 2
Rack-monteerbaar Optioneel
Uitgangssignaal DisplayPort
Prestaties
Max. afstand 10 m / 33 ft
Maximale digitale resoluties 2560x1600 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Voor audio-ondersteuning dienen zowel de bron (pc) als het beeldscherm audio door te geven
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Groen - online- en schermindicator (1 LED per poort)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.5A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 65 mm [2.6 in]
Gewicht product 500 g [17.6 oz]
Hoogte product 26 mm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 131 mm [5.2 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.6 kg [1.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort DisplayPort Schakelaar
1 - Infrarood-afstandsbediening
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Handleiding
Certificaties
4-poort VGA Audio Video Schakelaar met Bediening via RS232
VS410RVGAA

4-poort VGA Audio Video Schakelaar met Bediening via RS232

Schakel tussen vier afzonderlijke VGA-signalen op een enkel scherm

260,99 € exc BTW
315,80 € inc BTW

4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening
VS410HDMIE

4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening

Schakel tussen 4 HDMI-bronnen op een enkel beeldscherm of projector

102,99 € exc BTW
124,62 € inc BTW

Voedingsadapters (1)

Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp
SVA5M3NEUA

Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

DisplayPort-kabels (4)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 1,8 m

Maak 4K x 2K hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort apparaten

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L

3m DisplayPort 1.2 kabel met vergrendeling M/M - DP 4k kabel - zwart

Maak 4K x 2K hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort apparaten

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW

1,8 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6

1,8 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

3 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM10

3 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW

Displayport®-adapters (3)

DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA

DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW

DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
DP2DVI

DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.