StarTech.com

4K HDMI Splitter - 2 poorts HDMI splitter 1 in / 2 uit - 4K 60Hz

Sluit uw HDMI audio-/videobron tegelijkertijd aan op twee schermen, met deze HDMI splitterbox die een resolutie van 4K bij 60 Hz ondersteunt

Productcode: ST122HD20

  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60 Hz en HDR
  • Ondersteunt 7.1 surround sound audio
  • Nette, professionele installatie, montagemiddelen meegeleverd
  • Ondersteunt 4:4:4 chroma subsampling zelfs bij 4K 60 Hz met bandbreedtes tot 18 Gbps
96,99 € EUR exc BTW
117,36 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Industriestandaarden HDMI 2.0
Poorten 2
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840x2160 (4K) @ 60Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
Connector B 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Deze videosplitter is niet compatibel met de AMD Radeon RX460 grafische kaart
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power-LED
1 - input-LED
2 - output-LED's
Voeding
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.2
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1 A
Vermogensopname 5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20~90 % RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 56 mm [2.2 in]
Gewicht product 159 g [5.6 oz]
Hoogte product 1.7 cm [0.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.4 kg [0.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI Video Splitter
1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

4K HDMI Splitter - 4 poorts HDMI splitter 1 in / 4 uit - 4K 60Hz
ST124HD20
4K HDMI Splitter - 4 poorts HDMI splitter 1 in / 4 uit - 4K 60Hz

Connect your HDMI audio/video source to four displays simultaneously, using this HDMI splitter box that supports 4K at 60Hz resolution

134,99 € exc BTW
163,34 € inc BTW
4K HDMI 2-poorts videosplitter - 1x2 HDMI-splitter met solide aluminiumbehuizing - 4K @ 30 Hz
ST122HD4K
4K HDMI 2-poorts videosplitter - 1x2 HDMI-splitter met solide aluminiumbehuizing - 4K @ 30 Hz

Splits een HDMI audio-/videobron tegelijkertijd in twee aparte HDMI-schermen, met ondersteuning van resoluties tot 4K

78,99 € exc BTW
95,58 € inc BTW
4K HDMI 4-poorts videosplitter – 1x4 HDMI-splitter met sterke aluminiumbehuizing – 4K @ 30 Hz
ST124HD4K
4K HDMI 4-poorts videosplitter – 1x4 HDMI-splitter met sterke aluminiumbehuizing – 4K @ 30 Hz

Splits een HDMI audio-/videobron tegelijkertijd in vier aparte HDMI-schermen, met ondersteuning van resoluties tot 4K

107,99 € exc BTW
130,67 € inc BTW

Accessoires