Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

4K HDMI Splitter - 4 poorts HDMI splitter 1 in / 4 uit - 4K 60Hz

Productcode: ST124HD20

Connect your HDMI audio/video source to four displays simultaneously, using this HDMI splitter box that supports 4K at 60Hz resolution

Eigenschappen
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60 Hz en HDR

  • Ondersteunt 7.1 surround sound audio

  • Nette, professionele installatie, montagemiddelen meegeleverd

  • Ondersteunt 4:4:4 chroma subsampling zelfs bij 4K 60 Hz met bandbreedtes tot 18 Gbps

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

ISTNL
INGNL
Beschikbaar in
134,99 € EUR exc BTW
163,34 € inc BTW

ID: ST124HD20

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met deze 4K HDMI splitter kunt u uw HDMI videobron aansluiten op vier HDMI-schermen, met ondersteuning van Ultra HD resoluties en HDR (High Dynamic Range) alsmede 7.1 surround sound audio.

In tegenstelling tot vele 4K splitters die een vernieuwingsfrequentie van slechts 30 Hz ondersteunen, werkt deze splitter met 4K HDMI 2.0 schermen met weergaveresoluties tot 3840 x 2160p bij 60 Hz.

Ondersteunt echte 4K bij 60 Hz

Niet alle 4K splitters worden op dezelfde manier gemaakt. Terwijl sommige HDMI 1.4 splitters resoluties tot 4K kunnen bereiken, werken ze alleen met een vernieuwingsfrequentie van 30 Hz. Andere HDMI 1.4 splitters worden verkocht als 4K bij 60 Hz, maar hun kleurdata worden verlaagd tot een lagere 4:2:0 chroma subsampling. Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van de kleurkwaliteit om een 4K resolutie bij 60 Hz te bereiken, zelfs met beperkte HDMI 1.4 bitratecapaciteiten.

Deze 4K 60 Hz HDMI splitter biedt volledige ondersteuning van uw HDMI 2.0 apparatuur, inclusief echte 4K resolutie bij 60 Hz. Voor soepelere video- en kleurovergangen biedt de splitter 4:4:4 chroma subsampling, d.w.z. dat iedere pixel zijn eigen unieke kleur krijgt. Ondersteuning van HDMI 2.0 apparaten betekent dat deze splitter bandbreedtes tot 18 Gbps kan zenden, waardoor deze splitter de ideale oplossing is voor computertaken met hoge resolutie die zeer gedetailleerde kleuren vereisen.

Brede compatibiliteit

De splitter ondersteunt HDCP 2.2 en is neerwaarts compatibel met 4K 30 Hz en 1080p schermen. Daardoor is deze splitter gegarandeerd geschikt voor schermen met een lagere resolutie zoals tv's of projectors bij u in de buurt of voor uw digital signage.

Eenvoudige installatie en configuratie

Voor een probleemloze configuratie biedt de 4K HDMI splitter eenvoudige plug & play installatie zonder dat aanvullende software of stuurprogramma's noodzakelijk zijn. De splitter zendt EDID tussen uw videobron en het scherm dat op poort 1 is aangesloten, waardoor native instellingen zoals resolutie en vernieuwingsfrequentie automatisch worden geconfigureerd.

De montagemiddelen worden meegeleverd voor een nette en professionele installatie.

De ST124HD20 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Voor de output en het splitsen van uw 4K 60 Hz HDMI-signaal naar vier verschillende HDMI-schermen
  • Zend 4K60 video naar computerschermen die de meest gedetailleerde beeldkwaliteit vereisen, zoals in controlekamers of videoproductiestudio's
  • Toon bedrijfsinformatie of reclame op meerdere schermen in een winkelcentrum
  • Geef dezelfde informatie weer op meerdere schermen in de wachtkamers van zorginstellingen
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Industriestandaarden HDMI 2.0
Poorten 4
Uitgangssignaal HDMI
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale analoge resoluties 4K @ 60Hz
Maximale digitale resoluties 3840x2160 (4K) @ 60Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
Connector B 4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie This video splitter is not compatible with the AMD Radeon RX460 graphics card
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding-LED
1 - input-LED
4 - output-LED's
Voeding
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.35 A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20~90 % RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 64 mm [2.5 in]
Gewicht product 271 g [9.6 oz]
Hoogte product 17 mm [0.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 165 mm [6.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI Video Splitter
1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
1 - verkorte handleiding
Certificaties
4K HDMI Splitter - 2 poorts HDMI splitter 1 in / 2 uit - 4K 60Hz
ST122HD20

4K HDMI Splitter - 2 poorts HDMI splitter 1 in / 2 uit - 4K 60Hz

Sluit uw HDMI audio-/videobron tegelijkertijd aan op twee schermen, met deze HDMI splitterbox die een resolutie van 4K bij 60 Hz ondersteunt

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW

4K HDMI 4-poorts videosplitter – 1x4 HDMI-splitter met sterke aluminiumbehuizing – 4K @ 30 Hz
ST124HD4K

4K HDMI 4-poorts videosplitter – 1x4 HDMI-splitter met sterke aluminiumbehuizing – 4K @ 30 Hz

Splits een HDMI audio-/videobron tegelijkertijd in vier aparte HDMI-schermen, met ondersteuning van resoluties tot 4K

107,99 € exc BTW
130,67 € inc BTW

4K HDMI 2-poorts videosplitter - 1x2 HDMI-splitter met solide aluminiumbehuizing - 4K @ 30 Hz
ST122HD4K

4K HDMI 2-poorts videosplitter - 1x2 HDMI-splitter met solide aluminiumbehuizing - 4K @ 30 Hz

Splits een HDMI audio-/videobron tegelijkertijd in twee aparte HDMI-schermen, met ondersteuning van resoluties tot 4K

78,99 € exc BTW
95,58 € inc BTW

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 1 m
HDMM1MP

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 1 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 2 m
HDMM2MP

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 2 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 3 m
HDMM3MP

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 3 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.