StarTech.com

2-poort VGA Video Splitter - 250 MHz

Een compacte oplossing voor het uitbreiden van een VGA-signaal met hoge resolutie van een computer naar de 2 monitoren / beeldschermen of projectoren

Productcode: ST122LEU

  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1440
  • Maximale kabellengte van 65 m
  • Ondersteunt het op elkaar aansluiten van splitters tot maximaal 3 niveaus diep
Bekijk meer
  • 250 MHz videobandbreedte
  • Ondersteunt VGA, SVGA en Multisync monitoren
36,99 € EUR exc BTW
44,76 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Poorten 2
Prestaties
Algemene specificaties Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)
Bandbreedte 250 MHz
Maximale analoge resoluties 1920x1440
Maximale kabellengte 65 m [213.2 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsstroom 0.5
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 9 DC
Uitgangsstroom 0.5 A
Vermogensopname 4.5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.1 cm [5.2 in]
Gewicht product 221 g [7.8 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 65 mm [2.6 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 27.4 cm [10.8 in]
Package Width 81 mm [3.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.8 kg [1.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort VGA-videosplitter
1 - Voedingsadapter
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires