StarTech.com

USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Sluit een DVI-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle externe monitoraansluiting met resoluties tot 2048x1152

Productcode: USB32DVIPRO

  • SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s) en achterwaarts compatibel met USB 2.0
  • Eenvoudige en snelle installatie
  • Inclusief DVI-naar-VGA-adapter
Bekijk meer
  • Ondersteuning van resoluties tot 2048x1152
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
  • Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
  • Stuurprogamma met ondersteuning schermrotatie
  • Ondersteuning voor Windows® Aero
  • Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32DVIPRO-adapters op een enkel systeem (maximaal 5)
124,99 € EUR exc BTW
151,24 € EUR inc BTW

Overzicht

De USB32DVIPRO USB 3.0 naar DVI Adapter zet een vrije USB 3.0-poort om naar een DVI-uitgang met een hoge resolutie van 2048x1152 – een handige externe video-oplossing voor het gemakkelijk toevoegen van multi-monitor-functionaliteit aan een desktopcomputer of laptop via USB 3.0 (optimale prestaties via USB 3.0, achterwaarts compatibel met USB 2.0). De adapter maakt gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface met hoge bandbreedte (5 Gbit/s) en functioneert als een externe grafische kaart die vloeiende videobeelden in hoge resolutie stuurt naar uw DVI- of VGA-beeldscherm (DVI-naar-VGA-adapter meegeleverd). De adapter kan worden gebruikt om uw bureaublad te dupliceren, met op elk beeldscherm hetzelfde beeld, of om uw bureaublad uit te breiden en zo uw werkruimte te verdubbelen en uw productiviteit te verhogen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com Aanbevolen systeemvereisten: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of meer

StarTech.com Voordeel

  • De omzetting van SuperSpeed USB 3.0 naar DVI zorgt voor meer bandbreedte en vloeiende video in hoge resolutie
  • Extern via USB gevoed apparaat is de eenvoudigste manier om grafische functionaliteit toe te voegen aan uw systeem zonder de behuizing te hoeven openen en of de garantie ongeldig te maken

Toepassingen

Voeg een extra DVI- of VGA-scherm toe en breid uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren

Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties

Gebruik de adapter om uw PC aan te sluiten op uw televisie met DVI- of VGA-ingang voor het vertonen van foto's en filmpjes

Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere

Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang USB 3.0
AV-uitgang DVI
Chipsetcode DisplayLink - DL-3100
Geheugen 512MB DDR2 SDRAM
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Maximale analoge resoluties 2048x1152
Maximale digitale resoluties 2048x1152
MTBF 90.577 uur
NB Als u OS X 10.8 gebruikt, moet Apple-update 10.8.3 zijn geïnstalleerd voordat u de DisplayLink-software installeert. 10.8.3 lost diverse ernstige OS X-bugs op als de DisplayLink-software wordt geïnstalleerd.
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit maximaal vijf USB- USB32DVIPRO videoadapters op één pc aan - Zie handleiding voor systeemvereisten
Systeem- en kabelvereisten Kantoortoepassing:
CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
Niet geschikt voor gaming
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 10°C to 40°C (50°F to 194°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid <85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 43.5 mm [1.7 in]
Gewicht product 91 g [3.2 oz]
Hoogte product 15.5 mm [0.6 in]
Kabellengte 152.5 mm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 78 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 211 g [7.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar DVI Adapter
1 - DVI-naar-VGA-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+

Certificaties

Verwante producten

USB naar DVI Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200
USB2DVIPRO2
USB naar DVI Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding

97,99 € exc BTW
118,57 € inc BTW
USB naar DVI Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200
USB2DVIE3
USB naar DVI Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

74,99 € exc BTW
90,74 € inc BTW
USB 3.0-naar-DVI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub – 1920x1200
USB32DVIEH
USB 3.0-naar-DVI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub – 1920x1200

Sluit een met DVI uitgerust scherm aan via USB 3.0, zonder de USB 3.0 poort te verliezen

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW
USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter
USB32HDDVII
USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter

Sluit een HDMI®- en DVI-I-beeldscherm aan via een USB 3.0-poort voor een externe oplossing voor het aansluiten van meerdere 1080p HD-monitoren

133,99 € exc BTW
162,13 € inc BTW
1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M
USB2DVIMM6
1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

141,99 € exc BTW
171,81 € inc BTW

Accessoires