StarTech.com

USB 3.0-naar-DVI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub – 1920x1200

Sluit een met DVI uitgerust scherm aan via USB 3.0, zonder de USB 3.0 poort te verliezen

Productcode: USB32DVIEH

  • TAA Compliant
  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
  • Ingebouwde 1-poorts USB 3.0 hub
Bekijk meer
  • SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
  • Eenvoudige en snelle installatie
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
  • Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
  • Stuurprogamma met ondersteuning schermrotatie
  • Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32DVIEH adapters op één systeem (max. 5)
  • DVI-naar-VGA-adapter meegeleverd
90,99 € EUR exc BTW
110,10 € EUR inc BTW

Overzicht

De USB32DVIEH USB 3.0-naar-DVI-adapter verandert een beschikbare USB 3.0-poort in een DVI-uitgangspoort met 1920x1200 video-ondersteuning met hoge resolutie. De adapter heeft een ingebouwde USB 3.0 pass-through, die een verbindingspoort biedt in plaats van de USB-poort die wordt gebruikt voor de aansluiting van de DVI-adapter – een ideale alternatieve oplossing voor Ultrabook™- of laptopgebruikers die slechts over een beperkt aantal USB-poorten beschikken.

De USB-naar-DVI-adapter werkt als een externe grafische kaart en biedt een gemakkelijke manier om multi-monitor-aansluitingen toe te voegen aan een voor USB 3.0 geschikte desktop- of laptopcomputer (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0). Dankzij de meegeleverde DVI-naar-VGA-adapter kunt u dit apparaat ook met een VGA-scherm gebruiken.

De adapter maakt optimaal gebruik van de hoge-bandbreedte (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0 interface en stuurt zo prachtige, high-definition inhoud naar uw DVI-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt om uw primaire desktop te spiegelen, waarbij hetzelfde beeld op elke scherm wordt getoond, of om uw desktop uit te breiden ter verdubbeling van uw werkruimte en uw productiviteit te verhogen.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Aanbevolen systeemeisen:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger

StarTech.com Voordeel

  • Houd een USB 3.0 poort beschikbaar op uw Ultrabook of smalle laptop, dankzij de ingebouwde USB 3.0 hub
  • Geniet van prachtige video-inhoud met hoge resolutie, met een USB 3.0 verbinding met hoge bandbreedte

Toepassingen

De 1-poorts USB-hub maakt het gebruik van een ander USB-apparaat mogelijk zonder USB-connectiviteit op uw Ultrabook of smalle laptop te verliezen

Voeg een tweede DVI-scherm toe en breidt uw desktop uit zonder uw computer te moeten openen om een nieuwe videokaart te installeren

Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties

Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm

Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

Gebruik de adapter voor het aansluiten van uw pc op uw voor DVI geschikte projector of scherm voor het bekijken van familiefoto's en films

Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
AV-ingang USB 3.0
AV-uitgang DVI
VGA
Chipsetcode MCT - T6-688SL
Geheugen 16MB DDR II
Industriestandaarden SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
USB pass-through Ja
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Maximale analoge resoluties 1920x1200
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit maximaal vijf USB32DVIEH adapters op één pc aan - Zie handleiding voor systeemeisen
Systeem- en kabelvereisten CPU: i3 dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
Not intended for gaming
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid <85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 49 mm [1.9 in]
Gewicht product 76 g [2.7 oz]
Hoogte product 17 mm [0.7 in]
Kabellengte 160 mm [6.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 85 mm [3.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 182 g [6.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar DVI Adapter
1 - DVI-naar-VGA-adapter
1 - Software-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152
USB32DVIPRO
USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Sluit een DVI-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle externe monitoraansluiting met resoluties tot 2048x1152

124,99 € exc BTW
151,24 € inc BTW
USB naar DVI Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200
USB2DVIPRO2
USB naar DVI Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding

97,99 € exc BTW
118,57 € inc BTW
USB naar DVI Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200
USB2DVIE3
USB naar DVI Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

74,99 € exc BTW
90,74 € inc BTW
USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter
USB32HDDVII
USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter

Sluit een HDMI®- en DVI-I-beeldscherm aan via een USB 3.0-poort voor een externe oplossing voor het aansluiten van meerdere 1080p HD-monitoren

133,99 € exc BTW
162,13 € inc BTW
1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M
USB2DVIMM6
1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

141,99 € exc BTW
171,81 € inc BTW

Accessoires