Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Slanke USB 3.0 naar DisplayPort videokaart adapter voor meerdere schermen - 2560x1600 / 1080p

Productcode: USB32DPES

Sluit uw Ultrabook of laptop aan op een DP-scherm met een externe USB-videokaart

Eigenschappen
  • Minimaliseert kabelwarboel dankzij het slanke design dat uitstekend past bij uw videokabel

  • Eenvoudig te dragen, dankzij het ultramobiele, lichtgewicht en compacte design

  • Toon vloeiend high-definition videocontent op een extra scherm, via uw USB 3.0 verbinding met hoge bandbreedte

Meer functies . . .
  • Ondersteunt HD-videoresoluties tot 2048 x 1152, ook compatibel met 1920x1200 of 1080p schermen

  • Gevoed via USB - geen externe netadapter nodig

  • Ondersteunt gespiegelde, uitgebreide of primaire schermconfiguraties

  • Ondersteunt schermrotatie

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CBLUNL CPNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
87,99 € EUR exc BTW
106,47 € inc BTW

ID: USB32DPES

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze slanke USB 3.0 naar DisplayPort adapter verandert een USB 3.0-poort in een DP uitgang. De adapter minimaliseert kabelwarboel dankzij het onopvallende, ruimtebesparende design dat uitstekend past bij uw videokabel, waardoor het de perfecte oplossing is voor toepassingen met meerdere schermen op Ultrabook™-, laptop- of desktopcomputers.

De USB naar DisplayPort adapter ondersteunt resoluties tot 2048 x 1152 en is ook compatibel met schermen met een lagere resolutie die 1920x1200 of 1080p ondersteunen.

Drie schermen aangesloten op één computer met twee USB-adapters

Verhoog uw productiviteit

Door meerdere schermen op uw laptop of desktop aan te sluiten, kunt u uw productiviteit verhogen omdat u op meer schermruimte kunt werken.

Deze USB naar DP adapter werkt als een externe grafische kaart en is een handige manier om uw productiviteit te verhogen door meerdere schermen aan uw USB 3.0 desktop of laptop toe te voegen (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

Houd uw werkomgeving netjes

Deze ultra-slanke USB naar DisplayPort adapter heeft een lichtgewicht design, is compact en past perfect bij uw schermkabel voor een nette, professionele werkomgeving.

Het compacte design garandeert ook dat de adapter gemakkelijk in uw laptoptas past, waardoor de adapter een perfecte reisgenoot is voor uw Bring Your Own Device (BYOD) hotdesk.

Geniet van soepele prestaties

De adapter maakt optimaal gebruik van de SuperSpeed USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) en geeft zo prachtige, high-definition content weer op uw DisplayPort-scherm. Met de adapter kunt u uw primaire desktop eenvoudig spiegelen, waarbij hetzelfde beeld op elk scherm wordt getoond, of uw desktop uitbreiden ter verdubbeling van uw werkruimte.

De USB32DPES wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (Intel® Core™ i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
USB 3.0 poort (neerwaarts compatibel met USB 2.0)

NB: Deze adapter kan geen digitaal gecodeerde content weergeven.

Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Toepassingen
  • Voeg een tweede DisplayPort-scherm met Full HD-capaciteit toe aan uw desktop of laptop
  • Bekijk grote spreadsheets of meerdere documenten tegelijkertijd, op verschillende schermen
  • Bekijk op uw computer opgeslagen foto's en video's, op een DisplayPort-projector of -scherm
  • Gebruik uw met USB 3.0 uitgeruste computer om inspirerende presentaties op meerdere schermen te geven
  • Raadpleeg materiaal op een tweede scherm, terwijl u op uw primaire scherm aan een ander document werkt
  • Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Chipsetcode MCT - T5-302
Geheugen 16MB DDRII SDRAM
Uitgangssignaal DisplayPort
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Audiospecificaties 2-kanaals stereo (48Khz)
Maximale digitale resoluties 2048 x 1152
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
2048 x 1152, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720

Standard(16/32 bit):
1600 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid <85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 43 g [1.5 oz]
Hoogte product 195 mm [7.7 in]
Kabellengte 62 mm [2.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 88 mm [3.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar DisplayPort videoadapter
1 - Verkorte handleiding
Certificaties
Slanke USB 3.0 naar HDMI externe videokaartadapter voor meerdere schermen – 1920x1200 / 1080p
USB32HDES

Slanke USB 3.0 naar HDMI externe videokaartadapter voor meerdere schermen – 1920x1200 / 1080p

Sluit via deze slanke USB 3.0-adapter een HDMI-scherm aan voor een ideale oplossing met meerdere schermen voor uw Ultrabook® of laptop

83,99 € exc BTW
101,63 € inc BTW

USB 3.0 naar HDMI / DVI Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 naar HDMI / DVI Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 1920x1080

Sluit een HDMI®-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle (1080p HD) externe monitoraansluiting

103,99 € exc BTW
125,83 € inc BTW

USB 3.0 naar VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152
USB32VGAE

USB 3.0 naar VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Sluit een VGA-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle externe monitoraansluiting met resoluties tot 2048x1152

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M
USB2DVIMM6

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

141,99 € exc BTW
171,81 € inc BTW

USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter
USB2VGAE2

USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW

USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200
USB32VGAEH

USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200

Sluit een VGA-scherm aan via USB 3.0, terwijl de USB 3.0-poort beschikbaar blijft

83,99 € exc BTW
101,63 € inc BTW

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L

3m DisplayPort 1.2 kabel met vergrendeling M/M - DP 4k kabel - zwart

Maak 4K x 2K hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort apparaten

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 1,8 m

Maak 4K x 2K hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort apparaten

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT3L

91 cm DisplayPort 1.2 kabel met vergrendeling M/M - DisplayPort 4k

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.