Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

USB 3.0 naar VGA externe multi-monitor grafische adapter met 3-poorts USB hub – VGA en USB 3.0 mini-dock – 1920x1200 / 1080p

Productcode: USB32VGAEH3

Sluit een VGA-scherm/-projector aan via USB 3.0, en voeg drie extra USB-apparaten toe aan dezelfde USB 3.0-poort met een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub

Eigenschappen
  • USB 3.0 hostverbinding met hoge bandbreedte, voor het betrouwbaar afspelen van high-definition video

  • Geïntegreerde 3-poorts USB 3.0-hub biedt verbeterde verbindingsopties voor uw slanke laptop of Ultrabook

  • USB 3.0 (5 Gbps) interface, neerwaarts compatibel met USB 2.0

Meer functies . . .
  • Snelle, gemakkelijke installatie

  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig

  • Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm

  • Stuurprogamma met ondersteuning schermrotatie

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
101,99 € EUR exc BTW
123,41 € inc BTW

ID: USB32VGAEH3

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USB32VGAEH3 USB 3.0-naar-VGA-adapter verandert een USB 3.0-poort in een VGA-uitgangspoort met 1920x1200/1080p video-ondersteuning. De adapter beschikt over een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0-hub, waarmee u drie verschillende USB-apparaten, samen met de schermadapter, kunt aansluiten op dezelfde USB 3.0 poort – een ideale oplossing voor Ultrabook™ of laptops met slechts een beperkt aantal USB-poorten. 

Deze USB-naar-VGA-adapter werkt als een externe grafische kaart en is een handige manier om meerdere schermen aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen. De adapter maakt optimaal gebruik van de SuperSpeed USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) en stuurt daardoor prachtige, high-definition inhoud naar uw VGA-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt om uw primaire desktop te spiegelen, waarbij hetzelfde beeld op elk scherm wordt getoond, of om uw desktop uit te breiden ter verdubbeling van uw werkruimte en uw productiviteit te verhogen. 

De USB32VGAEH3 heeft ook een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0-hub, waardoor u het apparaat kunt gebruiken als een mini-dock voor de aansluiting van randapparaten zoals muis, printer en toetsenbord, naast uw beeldscherm. Daarna hoeft u alleen uw laptop op de adapter aan te sluiten om elke apparaat op uw werkstation te synchroniseren; een veelzijdige oplossing om uw laptop mobiel te maken wanneer u dat wilt en krachtig wanneer dat nodig is.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
Beschikbare USB 3.0 poort

USB32VGAEH3 Application Diagram

StarTech.com Voordeel
  • Verhoog de capaciteiten van uw slanke laptop of Ultrabook door deze adapter te gebruiken als een mini-dock voor de aansluiting van extra USB-apparaten (bijv. muis, printer en toetsenbord), zonder verlies van de videouitgang
  • Geniet van high-definition video ondersteund door de hoge bandbreedte van een USB 3.0 verbinding
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Toepassingen
  • Voeg een extra VGA-scherm en 3 extra USB-apparaten toe aan een Ultrabook of laptop met beperkte USB- en videouitgangspoorten
  • Voeg een tweede VGA-scherm toe en breid uw desktop uit
  • Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
  • Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm
  • Bekijk tegelijkertijd grote of meerdere spreadsheets op verschillende schermen
  • Sluit uw PC op uw VGA-projector of -scherm aan om familiefoto's en films te bekijken
  • Fantastisch voor onderzoekers en schrijvers om hun productiviteit te verhogen dankzij de mogelijkheid om referentiemateriaal op één scherm te tonen en een werkdocument op het andere scherm
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Chipsetcode MCT - T5-302
Geheugen 16MB DDR II
Industriestandaarden SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
USB pass-through Ja
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Maximale analoge resoluties 1920x1200
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit maximaal vijf USB-videoadapters op één pc aan - Zie handleiding voor systeemvereisten
Systeem- en kabelvereisten CPU: i3 dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid <85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44 mm [1.7 in]
Gewicht product 212 g [7.5 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kabellengte 152.5 mm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 235 mm [9.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 212 g [7.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar VGA-adapter met 3-poorts USB 3.0 hub
1 - Installatie-cd voor software
1 - Handleiding
Certificaties
USB 3.0-naar-HDMI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200 / 1080p
USB32HDEH

USB 3.0-naar-HDMI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200 / 1080p

Sluit een HDMI-scherm aan via USB 3.0, terwijl de USB 3.0-poort beschikbaar blijft

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW

USB 3.0 naar HDMI / DVI Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 naar HDMI / DVI Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 1920x1080

Sluit een HDMI®-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle (1080p HD) externe monitoraansluiting

103,99 € exc BTW
125,83 € inc BTW

USB 3.0 naar VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152
USB32VGAE

USB 3.0 naar VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Sluit een VGA-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle externe monitoraansluiting met resoluties tot 2048x1152

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M
USB2DVIMM6

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

141,99 € exc BTW
171,81 € inc BTW

USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter
USB2VGAE2

USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW

USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200
USB32VGAEH

USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200

Sluit een VGA-scherm aan via USB 3.0, terwijl de USB 3.0-poort beschikbaar blijft

83,99 € exc BTW
101,63 € inc BTW

USB 3.0-kabels (3)

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Sluit USB 3.0-apparaten aan op een USB-hub of op uw computer

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Sluit USB 3.0-apparaten aan op een USB-hub of op uw computer

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

USB 3.0 kabel - A naar A - M/M - 3 m
USB3SAA3MBK

USB 3.0 kabel - A naar A - M/M - 3 m

Sluit USB 3.0 USB-A apparaten aan op een USB hub of op uw computer

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

VGA-kabels (4)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

1,8m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ3

3 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW

15 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
MXT105MMHQ

15 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.