StarTech.com

USB 3.0 naar VGA video adapter met automatische on-board driver installatie - 1920 x1200

Voeg een tweede VGA-scherm toe aan uw USB 3.0 pc, en installeer de stuurprogramma's zonder een cd of internetverbinding

Productcode: USB32VGAV

  • Probleemloze installatie onderweg, met stuurprogramma's die automatisch worden geïnstalleerd zonder dat een internetvebinding of softwareschijf nodig is
  • Hogere productiviteit door aansluiting van een extra scherm via een USB-poort
  • Buitengewone externe prestatie met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
Bekijk meer
  • USB-voeding, geen externe voedingsadapter vereist
  • Veelzijdige aansluitopties door ondersteuning van zowel USB 3.0 als 2.0 computers
64,99 € EUR exc BTW
78,64 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze USB 3.0 naar VGA videoadapter werkt als een externe videokaart, waardoor via de USB-poort van uw computer video kan worden weergegeven op een VGA-scherm met een resolutie van 1920 x 1200. De adapter beschikt ook over automatische stuurprogramma-installatie, d.w.z. de adapter werkt meteen wanneer u deze aansluit, zelfs zonder een softwareschijf of internetverbinding.

Bespaar tijd en problemen met automatische stuurprogramma-installatie

Voor ultieme probleemloze instaallatie heeft deze USB video adapter geïntegreerde stuurprogramma's, die u direct kunt installeren zodra u de adapter op uw Ultrabook™ of laptop aansluit. Dit betekent maximale mobiliteit omdat u nooit een installatieschijf of internetverbinding nodig hebt om het apparaat te installeren.

Verhoog uw productiviteit door aansluiting van een extra scherm

Het toevoegen van een tweede of derde scherm aan uw computer kan uw productiviteit enorm verhogen omdat u dan tegelijkertijd over meer applicaties beschikt. Deze videoadapter is bedoeld ter ondersteuning van al uw zakelijke applicaties inclusief webbrowsing, e-mails, spreadsheets en presentaties. U kunt uw systeemvideokaart ook beschikbaar houden voor meer veeleisende applicaties zoals gaming of CAD-ontwerp, terwijl u het USB-scherm als referentiemateriaal gebruikt.

USB 3.0 prestatie voor zakelijke applicaties

Met behulp van de USB 3.0 interface voor hoge bandbreedte kunt u met deze adapter gemakkelijker door documenten scrollen. Bovendien worden de vernieuwingssnelheid en de algehele prestatie via USB 2.0 verhoogd. De adapter is geoptimaliseerd voor gebruik met USB 3.0, maar voor extra compatibiliteit is deze adapter ook neerwaarts compatibel met USB 2.0 computersystemen, en ondersteunt een resolutie van 800 x 600 bij 60 Hz.

De USB32VGAV wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Vereenvoudig de installatie onderweg met een geïntegreerd geheugen waardoor u de adapter zonder een cd-rom of internetverbinding kunt installeren
  • Vergroot uw productiviteit door een extra scherm aan uw Ultrabook of laptopwerkstation toe te voegen

Toepassingen

Installeer een externe videokaart op een apparaat zonder een cd-rom of internetverbinding

Verhoog de productiviteit door meerdere applicaties op verschillende schermen uit te voeren; controleer op e-mails op het ene scherm, terwijl u een document op het andere bewerkt

Voeg een tweede VGA-scherm toe aan uw desktop zonder uw computer te moeten openen om een nieuwe videokaart te installeren

Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB 3.0
AV-uitgang VGA
Chipsetcode Fresco - FL2000DX
Geheugen 512MB DDR II
Industriestandaarden SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
USB pass-through Nee
Prestaties
Aanbevolen systeemvereisten
Core 2,4 GHz of hogere processor (i5 aanbevolen)
4 GB RAM
Algemene specificaties Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Fresco family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een DisplayLink of Trigger family chipset.
Maximale analoge resoluties USB 3.0: 1920x1200
USB 2.0: 800x600
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Not intended for gaming
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 40%~50% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Gewicht product 9.3 g [0.3 oz]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Kabellengte 139.7 mm [5.5 in]
Lengte product 195 mm [7.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 92 g [3.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar VGA Adapter
1 - Installatie-instructies

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200
USB32VGAEH
USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200

Sluit een VGA-scherm aan via USB 3.0, terwijl de USB 3.0-poort beschikbaar blijft

83,99 € exc BTW
101,63 € inc BTW
Slanke USB 3.0 naar VGA externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Slanke USB 3.0 naar VGA externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200 / 1080p

Sluit via deze slanke USB 3.0-adapter een VGA-scherm aan voor een ideale oplossing met meerdere schermen voor uw Ultrabook® of laptop

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
Universeel USB 3.0 laptop mini-docking station met VGA, GbE - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter NIC met VGA
USB31GEVG
Universeel USB 3.0 laptop mini-docking station met VGA, GbE - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter NIC met VGA

Voeg een gigabit Ethernet RJ45-poort en een VGA-uitgang toe aan uw laptop met een beperkt aantal poorten via USB 3.0

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW
Reis docking station voor laptops - HDMI of VGA - USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Reis docking station voor laptops - HDMI of VGA - USB 3.0

Maak een mobiel werkstation met de USB 3.0-poort van uw Ultrabook™ of laptop via deze draagbare USB 3.0 mini-dock

126,99 € exc BTW
153,66 € inc BTW

Accessoires