StarTech.com

USB naar DisplayPort adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz

Gebruik deze USB 3.0 naar DisplayPort videoadapter om een 4K scherm aan uw computer toe te voegen

Productcode: USB32DPES2

  • Verhoog uw productiviteit door te multitasken op een extra, onafhankelijk scherm
  • Geniet van uitstekende USB video kwaliteit met ondersteuning voor videoresoluties tot 4K 30 Hz
  • Eenvoudig te installeren zonder externe voedingsadapter
  • Ondersteunt 2-kanaals (stereo audio)
92,99 € EUR exc BTW
112,52 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze USB naar DisplayPort adapter kunt u uw computer op een 4K DisplayPort scherm aansluiten via een USB 3.0 Type-A poort, zelfs als uw computer 4K video niet ondersteunt.

Drie schermen aangesloten op één computer met twee USB-adapters

Verhoog uw productiviteit door toevoeging van een 4K scherm

Deze USB naar DP adapter kan uw productiviteit verhogen omdat u over meer schermruimte beschikt. Met meerdere schermen hebt u de vrijheid om twee applicaties op een volledig scherm te gebruiken, zodat u bijvoorbeeld referentiemateriaal op het ene scherm kunt weergeven en een document op een ander scherm kunt opstellen. De adapter ondersteunt zelfs schermrotatie voor een verticaal scherm, wat ideaal is voor het bekijken van spreadsheets, newsfeeds of aandelentickers.

Eenvoudige installatie

De multi-monitor adapter wordt gevoed door de USB Type-A poort van uw computer, zodat u geen grote externe voedingsadapter nodig hebt. Bovendien kunnen de stuurprogramma's snel en eenvoudig worden geïnstalleerd en dat slechts één keer, ongeacht het aantal USB videoadapters dat u wilt aansluiten.

Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met 4K video

Met deze USB-videoadapter kunt u genieten van de beeldkwaliteit van Ultra HD video, zelfs als uw systeem geen native ondersteuning biedt van 4K videoweergave. Door ondersteuning van 4K bij 30 Hz krijgt u een scherp en glashelder beeld dat rijker en levensechter is dan traditionele HD, met veel meer details bij zowel donkere als lichtere beelden.

De USB32DPES2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Spiegel of breid uw desktop uit met een extra scherm

Bekijk grote spreadsheets of meerdere spreadsheets op meerdere schermen

Bekijk data op meerdere schermen, zoals newsfeeds en aandelentickers

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang USB 3.0
AV-uitgang DisplayPort
Chipsetcode MCT - T6-688L
Geheugen DDR 4Gb
Poorten 1
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een DisplayLink of Fresco family chipset.
Audiospecificaties 2-kanaals stereo
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30Hz
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic®
Deze USB videoadapter is niet bedoeld voor grafisch intensieve toepassingen
Systeem- en kabelvereisten Voor 1 ~ 2 videoadapters
- CPU: Intel® Core™ i3 2,8 GHz of gelijkwaardig (Core i5 aanbevolen voor HD video)
- RAM: 2 GB of meer (4 GB aanbevolen voor HD video)

Voor 3 ~ 4 videoadapters
- CPU: Intel Core i5 Quad Core 2,8 GHz of gelijkwaardig
- RAM: 4 GB of hoger

Voor 5 videoadapters
- CPU: Intel Core i7 Quad Core 3,0 GHz of gelijkwaardig
- RAM: 8 GB of hoger
Not intended for gaming
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 133°F)
Opslagtemperatuur -15°C to 75°C (5°F to 167°F)
Vochtigheid <85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 58 g [2 oz]
Hoogte product 16 mm [0.6 in]
Kabellengte 200 mm [7.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 75 mm [3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 190 g [6.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-videoadapter
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar 4K HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter – DisplayLink gecertificeerd – Ultra HD 4K
USB32HD4K
USB 3.0 naar 4K HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter – DisplayLink gecertificeerd – Ultra HD 4K

Sluit een extra HDMI-scherm aan op uw pc met USB 3.0 technologie die geschikt is voor het afspelen in 4K

126,99 € exc BTW
153,66 € inc BTW
Slanke USB 3.0 naar HDMI externe videokaartadapter voor meerdere schermen – 1920x1200 / 1080p
USB32HDES
Slanke USB 3.0 naar HDMI externe videokaartadapter voor meerdere schermen – 1920x1200 / 1080p

Sluit via deze slanke USB 3.0-adapter een HDMI-scherm aan voor een ideale oplossing met meerdere schermen voor uw Ultrabook® of laptop

83,99 € exc BTW
101,63 € inc BTW
Slanke USB 3.0 naar VGA externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Slanke USB 3.0 naar VGA externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200 / 1080p

Sluit via deze slanke USB 3.0-adapter een VGA-scherm aan voor een ideale oplossing met meerdere schermen voor uw Ultrabook® of laptop

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW

Accessoires