Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

HDBaseT over CAT 5 HDMI ontvanger voor ST424HDBT - 70 m - 1080p

Productcode: STHDBTRX

Verleng het HDMI-signaal van uw ST424HDBT* Matrix-switch via Cat5/Cat6-kabel, met IR-bediening

Eigenschappen
  • 70 m HDMI-verlenging via Cat5/6-kabel

  • Inclusief IR-extender-/ontvangerkabels

  • Montagesteunen meegeleverd

  • Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL
INGNL
Beschikbaar in
211,99 € EUR exc BTW
256,51 € inc BTW

ID: STHDBTRX

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De HDBaseT-ontvanger werkt met de ST424HDBT HDMI matrix switch voor het verlengen van een HDMI audio-/videobron tot 70 m via Cat5e/6-kabels. Eén STHDBTRX ontvangerunit is vereist voor elk afzonderlijk extern scherm.

Samen met de ST424HDBT vormt de CAT5 HDMI-ontvanger een digitale reclameoplossing die de kosten en problemen elimineert van het bedienen van meerdere apparaten met een HDMI matrix switch en extender in één systeem zonder kabelwarboel. Omdat het signaal wordt verlengd met standaard Cat5e/6 Ethernet-kabels met RJ45 connectors, kunt u uw bestaande kabelinfrastructuur gebruiken zonder de extra kosten van speciale kabels of connectors.

Voor de bediening van een externe bron kan de HDMI-ontvanger ook een infraroodsignaal verlengen vanaf een afstandsbediening en zo het scherm of de videobron bedienen van beide kanten of systemen, met behulp van de meegeleverde IR extender- en ontvangerkabels.

De STHDBTRX wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Kostenbesparende installatie, met generieke Cat5e/Cat6-kabels
  • Elimineer kabelwarboel en verminder storingspunten met een alles-in-een HDMI switch, splitter en extender, inclusief montagesteunen
  • Probleemloos gebruik dankzij seriële, Ethernet- of IR-afstandsbediening
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Sluit 4 verschillende HDMI-bronnen aan op 4 verschillende schermen, op verschillende plaatsen rondom een groot gebouw zoals een winkelcentrum, school of ziekenhuis
  • Kies welke videobronnen worden weergegeven en schakel op elk gewenst moment van de ene bron naar de andere
  • Plaats de schermen op een gemakkelijke kijkplaats, terwijl het HDMI-bronapparaat zich elders op een aparte, beveiligde plaats bevindt
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Cat5 UTP of beter
Chipsetcode Valens - VS010
Op elkaar aansluitbaar Ja
Poorten 1
Uitgangssignaal HDMI
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Max. afstand 70 m / 230 ft
Maximale digitale resoluties 1920x1200/1080p
Connector(en)
Connector A 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Verbinding
1 - Modus
1 - Verbinding
1 - HDCP
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.5 A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2 A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -5 to 35°C (-41 to 95 °F)
Opslagtemperatuur -5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Vochtigheid 5% tot 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 75 mm [3 in]
Gewicht product 215 g [7.6 oz]
Hoogte product 22 mm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 110 mm [4.3 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 558 g [19.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-ontvangerunit
1 - Montagebeugels
1 - IR-set (zender/ontvanger)
1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)
1 - Installatie-instructies
Certificaties
HDMI Over Cat5/Cat6 extender met Power Over Cable - 50 m
ST121SHD50

HDMI Over Cat5/Cat6 extender met Power Over Cable - 50 m

Breid HDMI® uit tot 50 m over Cat5e/6-kabels met Power over Cable naar ontvanger

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW

HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE

HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K

Verleng een HDMI®-signaal tot 70 m via één CAT5-kabel

273,99 € exc BTW
331,53 € inc BTW

HDMI over IP-distributieset - 1080p
ST12MHDLAN

HDMI over IP-distributieset - 1080p

Toon content voor digitale reclame met een schaalbaar distributiesysteem met intuïtieve besturing die ideaal is voor punt-naar-punt- of videowandapplicaties

530,99 € exc BTW
642,50 € inc BTW

HDMI over CAT5 HDBase T Verlenger - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100m
ST121UTPHD2

HDMI over CAT5 HDBase T Verlenger - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100m

Verleng een HDMI® video- en audiosignaal via standaard Cat5-bekabeling met ondersteuning voor RS232 seriële en infraroodbediening

530,99 € exc BTW
642,50 € inc BTW

4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening
VS410HDMIE

4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening

Schakel tussen 4 HDMI-bronnen op een enkel beeldscherm of projector

102,99 € exc BTW
124,62 € inc BTW

3-poorts HDMI autoswitch met IR-afstandsbediening
VS123HD

3-poorts HDMI autoswitch met IR-afstandsbediening

Deel een enkelvoudig HDMI®-scherm of -projector tussen drie HDMI®-videobronnen - met apparaatprioriteit en overschakeling bij signaalverlies

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW

Meervoudige Video Ingang met Audio naar HDMI Schakelaar met Schaalaanpassing - HDMI / VGA / Component
VS721MULTI

Meervoudige Video Ingang met Audio naar HDMI Schakelaar met Schaalaanpassing - HDMI / VGA / Component

Deel een HDMI®-beeldscherm tussen meerdere analoge of digitale videobronnen (zoals VGA, Component, S-Video, Composiet, HDMI)

572,99 € exc BTW
693,32 € inc BTW

2-poorts High-Speed automatische HDMI switch
VS122HDMIU

2-poorts High-Speed automatische HDMI switch

Deel een enkel HDMI-scherm tussen twee bronnen – detecteert automatisch het voorkeursbronsignaal of signaalverlies

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW

4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232
VS440HDMI

4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232

Deel en schakel vier afzonderlijke HDMI® audio/video-signalen tussen vier beeldschermen

791,99 € exc BTW
958,31 € inc BTW

Voedingsadapters (1)

Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp
SVA5M3NEUA

Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

HDMI®-kabels en HDMI-adapters (2)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW

Video-schakelaars (1)

4x4 HDMI matrix switcher en HDMI over HDBaseT CAT5 extender - 70 m
ST424HDBT

4x4 HDMI matrix switcher en HDMI over HDBaseT CAT5 extender - 70 m

Deel en breid vier HDMI-videobronnen uit tot 70 m via Cat5, en schakel tussen vier externe schermen

2 176,99 € exc BTW
2 634,16 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.