StarTech.com

Draadloze scherm adapter met HDMI - 1080p - wireless HDMI display adapter

Sluit uw laptop, tablet of mobiele apparaat draadloos aan op uw HDTV of projector via Miracast / WiDi

Productcode: WIFI2HDMCGE

  • Native compatibiliteit met honderden apparaten (Miracast / WiDi)
  • Software meegeleverd voor compatibiliteit met aanvullende apparaten (Windows)
  • Geïntegreerde mediaserver voor draadloze of USB-opslagapparaten
Bekijk meer
  • HDMI-uitgang met 1080p ondersteuning
  • Optionele LAN-poort voor apparaten met vaste netwerkverbinding
  • Optionele analoge audio/video-uitgang via meegeleverde kabel
126,99 € EUR exc BTW
153,66 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Toon de inhoud van uw smartphone, tablet of laptop draadloos op een HDMI-scherm met behulp van deze draadloze Miracast- en WiDi-adapter. De HDMI-over-draadloos-adapter biedt native ondersteuning van Miracast of WiDi mobiele apparaten zoals Android smartphones & tablets en Windows® 8.1 laptops, Ultrabooks & Surface tablets. Bij de WiDi-ontvanger wordt ook extra software geleverd zodat hij gegarandeerd compatibel is met Windows-computers via een standaard wifi- of vaste LAN-verbinding.

Verbinden

Houd uw vergaderruimte netjes en zonder kabelwarboel door uw HDMI-projector op bijna elk mobiel apparaat aan te sluiten. Met native ondersteuning van een breed scala aan Miracast- en WiDi-smartphones en -tablets inclusief Samsung-apparaten met All-share & Screen Mirror software, is deze Miracast-ontvanger bij uitstek geschikt voor BYOD (Bring Your Own Device)-applicaties op kantoor en in vergaderruimtes.

overzicht met ondersteunde platforms

Samenwerken

Werk samen met uw collega's door uw scherm moeiteloos en draadloos met verschillende videobronnen te delen en daartussen te schakelen. De Miracast-/WiDi-adapter heeft een intuïtieve interface die probleemloze bediening garandeert.

Een tablet screen wordt gedeeld met een scherm in een vergaderzaal

Communiceren

Uw mobiele apparaat is ontworpen om mobiel te zijn. Dit betekent dat het scherm te klein is om met meer dan twee personen te delen. Presenteer grote ideeën op het grote scherm vanaf het comfort en de mobiliteit van uw eigen smartphone, tablet of laptop.

De WIFI2HDMCGE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Maak draadloos verbinding en vereenvoudig BYOD zonder de warboel van kabels
  • Werk samen met uw collega's door gemakkelijk en draadloos te schakelen tussen mobiele bronapparaten
  • Communiceer door grote ideeën op het grote scherm te presenteren vanaf het comfort en de mobiliteit van uw eigen smartphone, tablet of laptop.

Toepassingen

Voor het weergeven van audio/video-inhoud zoals een presentatie van uw smartphone of tablet op een projector in een vergaderruimte

Delen van foto's of video met audio vanaf uw smartphone of tablet met uw thuisbioscoopsysteem

Weergave van multimediapresentaties op HDMI-schermen tijdens vakbeurzen en verkoopshows vanaf een mobiele smartphone of tablet

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Bekabeling Draadloos
Poorten 1
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1080/1080p
Ondersteunde bestandsformaten in Media Server Mode AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2, MOV, WMV en DVR-MS
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64)
Windows® 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - LED voor voeding / activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20%~80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 64 mm [2.5 in]
Gewicht product 80 g [2.8 oz]
Hoogte product 24 mm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 84 mm [3.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Draadloze schermadapter
1 - USB-kabel naar voedingsadapterpoort (optioneel voor USB-voeding)
1 - 1 4-positie A/V-kabel
1 - Installatie-cd voor software
1 - Voedingsadapter

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64)
Windows® 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)

Certificaties

Verwante producten

Draadloze WiFi-naar-HDMI-video-extender met audio - high-definition
WIFI2HD2
Draadloze WiFi-naar-HDMI-video-extender met audio - high-definition

Sluit uw PC of laptop draadloos aan op een televisie, projector of monitor met HDMI® via uw WiFi-netwerk

254,99 € exc BTW
308,54 € inc BTW

Accessoires