StarTech.com

HDMI-over-glasvezel-extender met IR-controle - SC-glasvezel - 800 m - 1920x1200/1080p

Breidt HDMI-video en -audio uit via SC Multi Mode-glasvezels, met infraroodafstandsbediening

Productcode: ST121HDFXA

  • Breid HDMI-video met maximaal 800 m uit
  • Resoluties van maximaal 1080p (1920x1200)
  • Lokale zender- en remote ontvangerunits meegeleverd
Bekijk meer
  • Ondersteunt bidirectionele IR-communicatie
  • Gebruikt SC-glasvezelkabels
  • Gebruiksklaar voor Blu-ray™-spelers
  • Geen software of drivers nodig
1 358,99 € EUR exc BTW
1 644,38 € EUR inc BTW

Overzicht

De ST121HDFXA is een langeafstands-HDMI-video-extenderkit die een SC-glasvezelkabel gebruikt om video/audio van een HDMI-apparaat naar een scherm op een maximale afstand van 800 m uit te breiden. De extender ondersteunt volledige hoge-definitievideo (1920x1200 / 1080p) en omvat zowel de zender als de ontvanger, voor een complete gebruiksklare digitale signaaloplossing.

Dit is niet alleen een ongelooflijke langeafstandsoplossing die een HDMI-signaal over of tussen gebouwen kan uitbreiden, maar omdat glasvezels gegevens via licht en niet via koper verzenden, wordt er geen elektromagnetische interferentie (EMI) veroorzaakt noch wordt daar last van ondervonden.

Voor een gemakkelijke, tijdbesparende controle van de mediabron biedt de HDMI-extender ook een infrarode (IR-)verlenging, waardoor de HDMI-audio-videobron aan ieder uiteinde van de verbinding gecontroleerd kan worden. De kit bevat optioneel ook montagehardware voor een schone, professionele installatie.

De ST121HDFXA HDMI-over-glasvezelextenderkit wordt gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

StarTech.com Voordeel

  • Bereik langere verbindingsafstanden dan met koperdraad mogelijk is en ontvang HD-inhoud op een afstand van maximaal 800 m
  • Geen interferentie van andere signalen dankzij glasvezelkabels
  • Opgeruimde, professioneel ogende installaties dankzij de meegeleverde montagehardware

Toepassingen

Breid een HDMI-videobron in een ziekenhuis uit, zonder EMI (elektromagnetische interferentie)

Sluit een videobron op een scherm in een groot winkelcentrum aan

Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Glasvezel
Op elkaar aansluitbaar Nee
Poorten 1
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Audiospecificaties Ondersteunt Dolby® TrueHD, DTS-HD MA
Infraroodinterface Bidirectioneel
38Khz / ±10° / 5M
Max. afstand 800 m / 2600 ft
Maximale digitale resoluties 1080p @ 60Hz, 48-bit
Maximale kabellengte 792.5 m [2599.3 ft]
Maximale overdrachtsnelheid HDMI® - 3,4 Gbps
Ondersteunde resoluties 50 / 125 Multimode cabling
800 m at 1080p
1200 m at 1080i

62.5 / 125 Multimode cabling
350 m at 1080p
450 m at 1080i
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - Glasvezel SC duplex Vrouwelijk
1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - Glasvezel SC duplex Vrouwelijk
1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Als uw videobron HDCP-gecodeerd is, MOET uw aangesloten scherm HDCP conform zijn. Als de extender een niet-HDCP conform scherm detecteert, terwijl u een HDCP-gecodeerde videobron verlengt, zal de content niet worden weergegeven
Systeem- en kabelvereisten Multi-mode glasvezelkabels (50/125 of 62.5/125) afgesloten met SC duplex connectors, zijn vereist om de zender met de ontvanger te verbinden.
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning 9 ~ 12 DC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0-80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 97 mm [3.8 in]
Gewicht product 457 g [16.1 oz]
Hoogte product 26 mm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 129 mm [5.1 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2000 g [70.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI® Verlenger Basiseenheid
1 - HDMI® Verlenger Externe Eenheid
1 - IR-ontvangerkabel
1 - Kabel infraroodzender
2 - Montagebeugels
1 - 2,1 m multi-mode SC-SC duplex glasvezelkabel
2 - Voetkussenset
2 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

VGA over Cat5 Digital Signage Receiver for DS128 with RS232 & Audio
DSRXL
VGA over Cat5 Digital Signage Receiver for DS128 with RS232 & Audio

Voor het verlengen en centraal bedienen van VGA-video, audio en RS232-besturingssignalen naar meerdere beeldschermen

375,99 € exc BTW
454,95 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

If you need to use a video extender with a video adapter or converter, you should position the adapter or converter as close to the video source as possible. For example, if you need to take a VGA signal from a computer and send it 200 feet to an HDMI® projector, you should convert the signal from VGA to HDMI and use an HDMI extender.

Note: For more information on when to use cables or extenders, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_when_to_convert.

Yes, this video extender works with set-top boxes, provided the set-top box meets the following requirements:

  • The set-top box must be High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) compliant.
  • The set-top box must support devices being connected between the video source and display. If the set-top box requires a direct cable connection between the video source and display, it won't work with this video extender.

No, this device is designed to be a point-to-point solution using networking cabling only. 

Different optical cables are needed for different applications. Before you select a cable to interconnect fiber devices, make sure that the following things match:

  • Mode: Single Mode or Multi Mode.

  • Wavelength: For example, 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.

Note: The above properties cannot be converted or changed by a cable.

When you select a cable, make sure that the cable ends (for example, LC, SC, ST, or MT) match the fiber media devices.

Simplex and duplex ends are available for most connector types. Simplex cables have the connectors separate, where duplex cables have the transmit (TX) and receive (RX) connectors joined together.  

It does not matter which diameter or OM classification the cable uses, as long as it meets the mode requirement.

When you use fiber devices and cables, make sure that the same fiber standards are being used on either end of the fiber network.

This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

HDCP

When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.

Target connection Conversion
VGA HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA.
DVI

HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

 

This device has an HDMI input port.  If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.

Source Connection

Conversion

VGA

VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI.

DVI

DVI to HDMI video converters: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/.

DVI to HDMI video cables: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort

DisplayPort to HDMI passive converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive.

DisplayPort to HDMI active converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active.

DisplayPort Passive and Active Conversions

The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

Installatie

There are a few things you'll want to take care of before you deploy your new video extender in your setup.

It’s important to make sure you have everything you will need ahead of time. These items are listed below.

  • Transmitter
  • Receiver
  • Video source
  • Display
  • Video cables
  • (Optional) Ethernet or fiber cables
  • (Optional) Power adapter(s)

It’s also important to test everything in a simplified setup ahead of time to make sure everything works and that you understand how it works. 

In order to set up your video extender, complete the following:

  1. Position your video transmitter near your video source.
  2. Connect the video output from your video source to the video transmitter.
  3. (Optional) Connect the power adapter to the video transmitter.

Note: Not all video extenders require external power, or require external power on both ends.  Refer to the manual for more information.

  1. Position your video receiver near your display.
  2. Connect the video output from your video receiver to your display.
  3. (Optional) Connect the power adapter to the video receiver.
  4. If using a wired video extender, connect your network cabling between the video transmitter and the video receiver.
  5. (Optional) If you are extending anything else supported by your video extender connect those devices to the transmitter and receiver.
  6. (Optional) If you are using a wireless extender, there may be a sync button you need to press to pair the transmitter and receiver.

Now that you have set up your video extender, you can check that everything is working.  You should be able to see your video source's output on the display connected to the video receiver.

If at this point you have further questions regarding a Startech.com video extender, contact our technical support team for further assistance. 

To get the highest quality signal from your source to your display when you use an HDMI extender, do the following:

  • Make sure that the HDMI versions of the source, extender, and destination are compatible. For example, if you require 3D support, make sure that all of the devices can support 3D over HDMI.

  • Use the least amount of adapters, splitters, or converters as possible. Each device that you use in your setup creates additional points of potential failure and creates more steps for an HDCP key to hop through, which may cause issues with older displays. For more information on HDCP, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_HDCP.

  • Use an HDMI extender that exceeds the requirements of the setup. For example, if you need to extend the signal 200 feet, it is best to use an extender capable of more than 200 feet.

  • Make sure that all of the CAT 5/6 runs are as straight as possible, with the least amount of coiling.

  • Make sure that all of the patches, wall jacks, and cables use the highest possible CAT specification, (for example, CAT 6), and were tested to conform to the standard.

  • Use patches, wall jacks, and cables with the same pin configuration. For more information on T568A versus T568B wiring, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_cables_a_vs_b_pinout.

  • Keep the cabling away from sources of high noise.

  • Make sure that you use adequate electrical grounding in your setup.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video extender, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video and Ethernet cables

  • Video extender

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

Note: When you are testing setup components, you should avoid using video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI for use with an HDMI extender, you should use an HDMI source when you test the components.

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video extender, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video extender, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video extender from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video extender.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, extender, and destination all need to support the resolution that you are using.