StarTech.com

HDMI via Cat5 Video Verlenger met Audio - RS232 en Infrarood

Verleng een HDMI®-bron met audio, RS232 en infrarood via Cat5-bekabeling

Productcode: ST121UTPHDEU

  • Maximale afstand van 80m met Cat5(of betere)-kabel
  • Verlengt HDMI- of DVI-video met stuursignaal over een enkele Cat5/5e/6/6a/7 UTP/STP-kabel
  • Ondersteunt bidirectionele RS232- en IR-communicatie
Bekijk meer
  • Ondersteuning van resoluties tot 1080p / 60Hz / 48 bit
  • RS232-interface ondersteunt full-duplex overdrachtsnelheden tot 115200 bit/s
  • Geen software of drivers nodig
  • Audiotransmissie ondersteunt Dolby TrueHD, DTS-HD MA
  • Voldoet aan high-speed HDMI and HDCP
600,92 € EUR exc BTW
727,11 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Cat5 UTP of beter
Industriestandaarden Voldoet aan High-Speed HDMI en HDCP
Op elkaar aansluitbaar Nee
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties Ondersteunt Dolby TrueHD, DTS-HD MA
Infraroodinterface Bidirectioneel
38Khz / ±10° / 5M
Max. afstand 80 m / 260 ft
Maximale digitale resoluties 1080p @ 60Hz, 48-bit
Maximale overdrachtsnelheid HDMI - 3,4 Gbt/s
RS232 - 115200 bps baud
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Infrarood ontvangen (blauw)
1 - Infrarood zenden (rood)
1 - Power (continu groen wanneer aan)
1 - RJ45-verbinding (continu groen wanneer verbonden)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning 230 AC
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 1200mA (max)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 0-95%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 88 mm [3.5 in]
Gewicht product 1 kg [2.2 lb]
Hoogte product 3 cm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13 cm [5.1 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Zender
1 - Ontvanger
2 - IR-ontvangerkabel
2 - IR-zenderkabel
2 - Voedingsadapter
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

8 Port VGA over Cat5 Digital Signage Broadcaster with RS232 & Audio
DS128
8 Port VGA over Cat5 Digital Signage Broadcaster with RS232 & Audio

Voor het verlengen en centraal bedienen van VGA-video, audio en RS232-besturingssignalen naar meerdere beeldschermen

389,99 € exc BTW
471,89 € inc BTW
VGA over Cat5 Digital Signage Receiver for DS128 with RS232 & Audio
DSRXL
VGA over Cat5 Digital Signage Receiver for DS128 with RS232 & Audio

Voor het verlengen en centraal bedienen van VGA-video, audio en RS232-besturingssignalen naar meerdere beeldschermen

375,99 € exc BTW
454,95 € inc BTW
VGA Video Verlenger via Cat5 Point-to-Point (UTPE Serie)
ST121UTPEP
VGA Video Verlenger via Cat5 Point-to-Point (UTPE Serie)

Verleng een VGA-signaal naar een extern beeldscherm met behulp van Cat5-bekabeling

195,99 € exc BTW
237,15 € inc BTW

Accessoires