StarTech.com

HDMI over IP-distributieset - 1080p

Toon content voor digitale reclame met een schaalbaar distributiesysteem met intuïtieve besturing die ideaal is voor punt-naar-punt- of videowandapplicaties

Productcode: ST12MHDLAN

  • Veelzijdige videodistributie met ondersteuning van grote presentaties op meerdere schermen, videowanden, videoschakeling en punt-naar-punt-verlenging
  • De gratis mobiele app vereenvoudigt de schakeling en besturing van videowanden (iOS / Android / Chrome browser)
  • Nette, professionele installatie dankzij de meegeleverde montagehardware
Bekijk meer
  • Aansluiting via een gigabit LAN netwerk
  • Gemakkelijke punt-naar-punt- of punt-naar-multipunt-configuratie
  • Verleng HDMI via de bestaande netwerkinfrastructuur
  • Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1080 (1080p)
530,99 € EUR exc BTW
642,50 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Cat5e UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar Ja
Poorten 1
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Audiospecificaties Stereogeluid
Max. afstand 100 m / 330 ft
Maximale digitale resoluties 1920x1200 @60Hz
Ondersteunde resoluties 1920 x 1200 (1080p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - HDMI (19-polig)
1 - RJ-45
Connectoren lokale eenheid 1 - HDMI (19-polig)
1 - RJ-45
Type connector(en) 1 - HDMI (19-polig)
1 - RJ-45
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Link OK / STROOM - zender
1 - Reset - zender
1 - Link OK / STROOM - ontvanger
1 - Reset - ontvanger
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80 %
Fysieke eigenschappen
Breedte product 97 mm [3.8 in]
Gewicht product 939 g [33.1 oz]
Hoogte product 2.8 cm [1.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13 cm [5.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 86 mm [3.4 in]
Package Length 24.6 cm [9.7 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2 kg [4.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-over-IP-zender
1 - HDMI-over-IP-ontvanger
2 - Montagebeugels
2 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
2 - Set rubberen pootjes
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires