Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Draadloze infrarood IR-afstandsbedieningsextender - 100 m

Productcode: IREXT2

Verleng infraroodsignalen draadloos tot op 100 meter

Eigenschappen
  • IR-signaaluitbreiding tot 100 m

  • Compatibel met elk met IR uitgerust apparaat

  • Set bevat zowel de extender- als de ontvangerunit

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
65,99 € EUR exc BTW
79,85 € inc BTW

ID: IREXT2

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de IREXT2 draadloze IR-extenderset kunt u een infraroodsignaal vanaf een afstandsbediening met max. 100 m uitbreiden.

Dankzij een radiofrequentie die door wanden, deuren en rondom hoeken gaat, kunt u met de afstandsbedieningsextender uw A/V-apparaten op grotere afstanden of zelfs vanuit een andere ruimte bedienen. Dit zorgt voor meer flexibiliteit qua configuratie voor applicaties in meerdere ruimtes of buitenshuis, zonder dat u zich in het bereik van het met uw afstandsbediening bediende apparaat hoeft te bevinden.

De afstandsbedieningsextender bestaat uit twee units - één lokale IR-afstandsbedieningsextender, die het ingaande IR-signaal van de afstandsbediening ontvangt en dit draadloos doorstuurt naar de ontvangerunit van de IR-afstandsbediening nabij het betreffende apparaat.

De IREXT2 infrarood extender wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel
  • Betrouwbare, lange draadloze IR-uitbreiding, zelfs door wanden
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Bedien elk met IR uitgerust consumentenelektronicaproduct (bijv. dvd-spelers, satellietontvangers, kabelboxen) vanaf een verschillende ruimte
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bekabeling Draadloos
Poorten 1
Prestaties
Frequentie 433.92 MHz +/-1 MHz
Frequentiebereik IR: 30-60kHz
Max. afstand 100 m / 330 ft
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.3A
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 0.2A
Vermogensopname 2.4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 43°C (32°F to 109°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 67 mm [2.6 in]
Gewicht product 65 g [2.3 oz]
Hoogte product 35.3 mm [1.4 in]
Lengte product 95 mm [3.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - IREXT-zender
1 - IREXT-ontvanger
1 - IR-extendersensor
2 - Voedingsadapter
1 - Handleiding
Certificaties
12V DC 1,5A Universele voedingsadapter
IM12D1500P

12V DC 1,5A Universele voedingsadapter

Vervang uw 12 V DC (1,5 A) voedingskabel door een betrouwbare verbinding

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter
SVA12M2NEUA

DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW

DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter
SVA12M5NA

DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.